您的浏览器与网页部分内容不兼容,请及时更新。 点击此处了解如何更新浏览器。

OK
销售电话 010 6295 2828 新闻中心

Power Supply 24V/40W, M12 8P - 电源

适用于blaze的24V/40W电源

这款24 V的供电电源可为Basler blaze ToF (Time-of-Flight)相机供电。

blaze的24伏电源配备M12 8针接头。这款Basler独有设计的供电电源符合能效六级标准(Energy Efficiency Class VI)与EMI FCC B级标准。

其中不包含C14电源线。

请求报价
观看列表
  • 电源 - Power Supply 24V/40W, M12 8P

一般信息

项目编号 2200000272
价格
如需查看价格,请点击“请求报价”获取价格 72.30 EUR 83.16 USD 87.80 EUR 10980.00 JPY 87.80 EUR
出货时间 货期以实际情况为准。欢迎咨询目前的产品存货情况并使用需求车。
请使用购物车了解产品运输信息。
量产: June 2020
配件类型 电源
配件开发者 Basler
输出率 40.0 W
相机端接头 M12 8-pin
value

产品洞悉

Basler产品洞悉重点描述有关各种组件的技术性能和功能的重要信息。产品洞悉还密切关注与产品相关的课题,并从Basler产品经理的角度提出深度见解。

value

手册

Basler产品手册概括了Basler 组件所提供的众多优势。他们描述了技术特点和产品功能,并提供了技术规格的详细信息。

value

证书

EC符合标准声明表明产品符合的欧盟标准和指令。

兼容相机