您的浏览器与网页部分内容不兼容,请及时更新。 点击此处了解如何更新浏览器。

OK

PoE Single Port Injector POE29-1AF

工具中心

联系我们

  • value - PoE Single Port Injector POE29-1AF

通过数据线为Basler ace GigE相机供电的PoE单端口供电模块。

该PoE单端口供电模块包含2个RJ-45插座和1个C14插座用于供电。需要一条附加电源线 和两条GigE线材(例如Basler部件号2000027038)。不含线材。

产品最新动态
价格
如需查看价格,请点击“请求报价”获取价格
请求报价
观看列表

一般信息

项目编号 2200000024
出货时间 货期以实际情况为准。欢迎咨询目前的产品存货情况并使用需求车。
请使用购物车了解产品运输信息。
配件类型 电源
电源要求 90V - 264V
相机端接头 RJ-45, click-lock
电源接头类型 IEC Type C14
value

数据表

我们视觉组件的数据表详细介绍了有关各个组件的技术规格和属性。

value

产品洞悉

Basler产品洞悉重点描述有关各种组件的技术性能和功能的重要信息。产品洞悉还密切关注与产品相关的课题,并从Basler产品经理的角度提出深度见解。

value

手册

Basler产品手册概括了Basler 组件所提供的众多优势。他们描述了技术特点和产品功能,并提供了技术规格的详细信息。

value

证书

EC符合标准声明表明产品符合的欧盟标准和指令。

显示过滤器
配件名称 配件类型 产品最新动态 i 产品最新动态 i
Power Supply for Power over Ethernet (Rack) 电源
Power Supply for Power over Ethernet (Slot) 电源
Power Supply 24V/40W, M12 8P 电源 量产: June 2020
Power Supply 12V/2A, M5 4p 电源
Gigabit-Ethernet Smart Switch GS110TP PoE, 8 Ports 网络交换机
Power Supply 24V/40W for ToF 电源
Power Supply for Camera 18.0W, M8 6-pin 电源
Power Supply 12V/36W for USB 3.0 Hub 电源

Power Supply 12V/36W for USB 3.0 Hub

可直接在Basler采购此产品

请求报价

可通过我们的合作伙伴订购此产品

PoE Single Port Injector POE29-1AF 电源
Power Supply 12V/18W, Hirose 12-pin 电源
USB 3.0 Hub, 4 Ports side by side 集线器

USB 3.0 Hub, 4 Ports side by side

可直接在Basler采购此产品

请求报价

可通过我们的合作伙伴订购此产品

Power Supply 12V/18W, Hirose 6-pin 电源

很抱歉,所选筛选条件没有任何结果。

更多配件