您的浏览器与网页部分内容不兼容,请及时更新。 点击此处了解如何更新浏览器。

OK
网上商店

网络和外围设备

即使在多相机应用中也能保障数据安全

在设置复杂的多相机应用时,不可避免地需要用到额外的外围设备,例如USB 3.0集线器或千兆网(GigE)交换机。然而,只有确保所有网络组件互相兼容、完美协调、并发挥适当的性能时,才可能实现稳定的相机系统的概念设计。

在使用来自消费品行业的产品时,存在很高的失败风险。因此选择工业级的产品至关重要。在传输图像和控制信号时,使用工业级的产品是您保障所需数据安全以及电源稳定的唯一方法。

在Basler产品线中,我们不仅可以提供与所有相机兼容的电源适配器,还提供采用USB 3.0和千兆网(GigE)接口的网络组件。这些组件作为单个组件通过了Basler认证流程,并且在整个系统中也被证明具备可靠的表现。结合产品可长期保证供货的特点,这可以满足实现安全、稳定的视觉系统的所有必须要求。

全部优势概览:

  • 性价比出众
  • 网络产品和相机可以完美兼容
  • 符合国际规定,例如CE、RoHS 3、UL和其他标准
  • 保证长期供货

在选择网络和外围设备时,请留意以下几点:

  • 图像和控制信号传输中的数据安全性
  • 电源的稳定性
  • 防干扰,例如电磁兼容性(EMC)
  • 符合行业标准、采用工业级产品的应用
显示过滤器
重设过滤器
配件类型 Camera series Camera models 配件名称 配件类型 产品最新动态 i
电源 PoE Single Port Injector POE29-1AT6 电源
电源 Power Supply 12V/18W, Hirose 12-pin 电源
电源 Power Supply 12V/18W, Hirose 6-pin 电源
电源 Power Supply 12V/36W for USB 3.0 Hub 电源
Power Supply 12V/36W for USB 3.0 Hub

可直接在Basler采购此产品

请求报价

可通过我们的合作伙伴订购此产品

电源 Power Supply 24V/60W, DC Jack 5.5/2.1mm 电源
电源 Power Supply for Camera 18.0W, M8 6-pin 电源
电源 Power Supply for Power over Ethernet (Rack) 电源
电源 Power Supply for Power over Ethernet (Slot) 电源
集线器 USB 3.0 Hub, 4 Ports side by side 集线器
USB 3.0 Hub, 4 Ports side by side

可直接在Basler采购此产品

请求报价

可通过我们的合作伙伴订购此产品

很抱歉,所选筛选条件没有任何结果。

更多配件

如何找到合适的产品

我们提供了实用的在线工具和文档,可帮助您选择合适的系统组件。当然,我们也很乐意亲自为您提供建议。欢迎联系我们

视觉系统配置器

如何为我的应用配置合适的视觉系统?

借助我们的视觉系统配置器,为您的视觉系统选择兼容的组件。您可以选择相机、镜头、电源和数据线以及其他配件。我们会确保您选择的组件能够完美匹配。

查看视觉系统配置器