您的浏览器与网页部分内容不兼容,请及时更新。 点击此处了解如何更新浏览器。

OK
销售电话 010 62952828

Lens TS5014-MP F1.4 f50mm 1" - 镜头

1英寸C口镜头的固定焦距为50mm 的,光圈设置为F2.0 - F22 为 F1.4-F16。

C口镜头价格实惠且最小工作距离为0.5m,是您的机器视觉应用的理想选择。由于C口镜头的最大靶面为1”,该镜头系列适用于配备了ON Semiconductor的PYTHON 5000芯片和CMOSIS CMV4000芯片的ace相机。

如需在CS口相机上使用这款镜头,请使用我们的CS口至C口接圈 (2000005670)。焦距的可用范围限制为25 mm和50 mm。

请求报价
观看列表
  • 镜头 - Lens TS5014-MP F1.4 f50mm 1

一般信息

项目编号 2200000102
配件类型 镜头
镜头焦距 50.0 mm
镜头接口 C-mount
光圈 F1.4 - F16.0
光圈类型 manual
红外截止滤光片 no
靶面尺寸 1"
工作距离 500 mm
value

产品洞悉

Basler产品洞悉重点描述有关各种组件的技术性能和功能的重要信息。产品洞悉还密切关注与产品相关的课题,并从Basler产品经理的角度提出深度见解。

关于 Lens TS5014-MP F1.4 f50mm 1" 全部 产品洞悉
value

配件数据表 — 镜头

镜头的数据表包含使用特定镜头的技术细节和要求。这些细节包括适合镜头的芯片尺寸、所使用的接口和镜头的精确尺寸等信息。

关于 Lens TS5014-MP F1.4 f50mm 1" 全部 配件数据表 — 镜头
value

手册

Basler产品手册概括了Basler 组件所提供的众多优势。他们描述了技术特点和产品功能,并提供了技术规格的详细信息。

关于 Lens TS5014-MP F1.4 f50mm 1" 全部 手册
value

证书

符合EC声明、ISO 9001证书和KCC证书等证书说明了Basler产品符合相应的标准和准则。

关于 Lens TS5014-MP F1.4 f50mm 1" 全部 证书