您的浏览器与网页部分内容不兼容,请及时更新。 点击此处了解如何更新浏览器。

OK

Lens Fujinon CF35ZA-1S F1.8 f35mm 4/3"

工具中心

联系我们

  • value - Lens Fujinon CF35ZA-1S F1.8 f35mm 4/3

富士C-mount镜头,固定焦距为35毫米,光圈范围为F1.8 - F16。

这是一款高品质的4/3英寸镜头,适用于要求严格的机器视觉应用,分辨率可高达2300万像素。

产品最新动态
价格
如需查看价格,请点击“请求报价”获取价格
请求报价
观看列表

一般信息

项目编号 2200000698
出货时间 货期以实际情况为准。欢迎咨询目前的产品存货情况并使用需求车。
请使用购物车了解产品运输信息。
量产: now
配件类型 镜头
品牌 Fujifilm
镜头焦距 35.0 mm
镜头接口 C-mount
光圈 F1.8 - F16.0
光圈类型 manual
红外截止滤光片 no
靶面尺寸 4/3"
工作距离 200 mm
value

用户手册

在视觉组件部分的“手册”类别中包含产品文档和使用建议。这些文件提供了详细的技术信息,以及有关正确安装和使用产品的信息。

value

白皮书

Basler白皮书包含全面的工业图像处理的基本理论概述。作者均为各自领域的专家,它为新手和有经验的用户等介绍了相关专题的兴趣点。

value

产品洞悉

Basler产品洞悉重点描述有关各种组件的技术性能和功能的重要信息。产品洞悉还密切关注与产品相关的课题,并从Basler产品经理的角度提出深度见解。

value

数据表

镜头的数据表包含使用特定镜头的技术细节和要求。这些细节包括适合镜头的芯片尺寸、所使用的接口和镜头的精确尺寸等信息。

value

手册

Basler产品手册概括了Basler 组件所提供的众多优势。他们描述了技术特点和产品功能,并提供了技术规格的详细信息。

value

证书

符合EC声明、ISO 9001证书和KCC证书等证书说明了Basler产品符合相应的标准和准则。

显示过滤器
配件名称 镜头接口 靶面尺寸 镜头焦距 产品最新动态 i 产品最新动态 i
Moritex Lens MML05-HR110 F9.5 2/3" C-mount 2/3"
Schneider Lens XENON-Sapphire 4.5 / 95 F4.5 f95mm V-mount " 95.0 mm
Moritex Lens MML2-HR110D F13.5 2/3" C-mount 2/3"
Computar Lens M0814-MP2 F1.4 f8mm 2/3" C-mount 2/3" 8.0 mm
Ricoh Lens FL-CC1614-5M F1.4 f16mm 2/3" C-mount 2/3" 16.0 mm - 26.0 mm
Schneider Lens XENON-Zirconia 2.8 / 89 F2.8 f89mm V-mount " 89.0 mm
Schneider Lens Apo-Componon 4.0/45 F4.0 f46.5mm V-mount " 46.5 mm
Schneider Lens XENON-Sapphire 3.2 / 88 F3.2 f88.2mm V-mount " 88.2 mm
Schneider Lens Makro-Symmar 5.6/120-0.33x F5.9 f120.7mm V-mount " 120.7 mm
Schneider Lens Componon-S 4.0/80 F4.0 f80mm 80mm V-mount " 80.0 mm
Evetar Lens M13B04218W F1.8 f4.2mm 1/3" S-mount 1/3" 4.2 mm

Evetar Lens M13B04218W F1.8 f4.2mm 1/3"

可直接在Basler采购此产品

请求报价

可通过我们的合作伙伴订购此产品

Ricoh Lens FL-CC1614A-VG F1.4 f16mm 2/3" C-mount 2/3" 16.0 mm
Evetar Lens M12B5025WM12 F2.5 f50mm 1/2" S-mount 1/2" 50.0 mm

Evetar Lens M12B5025WM12 F2.5 f50mm 1/2"

可直接在Basler采购此产品

请求报价

可通过我们的合作伙伴订购此产品

Theia Lens (SL940A) CS-mount 1/2.5" 9.0 mm - 40.0 mm
Ricoh Lens FL-YFL3528 F2.8 f35mm F-mount " 35.0 mm
Lens Fujinon CF8ZA-1S F1.8 f8mm 1.2" C-mount 1.2" 8.0 mm 量产: now
Kowa Lens LM12HC F1.4 f12.5mm 1" C-mount 1" 12.5 mm
Evetar Lens M118B0418W F1.8 f4mm 1/1.8" S-mount 1/1.8" 4.0 mm
Moritex Lens MML4-HR110D F22.2 2/3" C-mount 2/3"
Moritex Lens ML-MC75HR F3.8 f75mm 2/3" C-mount 2/3" 75.0 mm
Moritex Lens MML6-HR65 F26.7 2/3" C-mount 2/3"
Schneider Lens XENON-Sapphire 3.9 / 95 F3.9 f95.1mm V-mount " 95.1 mm
Moritex Lens MML6-HR65D F26.7 2/3" C-mount 2/3"
Moritex Lens ML-MC50HR F3.6 f50mm 2/3" C-mount 2/3" 50.0 mm
Schneider Lens XENON-Sapphire 3.2 / 96 F3.2 f96.2mm V-mount " 96.2 mm
Evetar Lens M13B1618W F1.8 f16mm 1/3" S-mount 1/3" 16.0 mm

Evetar Lens M13B1618W F1.8 f16mm 1/3"

可直接在Basler采购此产品

请求报价

可通过我们的合作伙伴订购此产品

Moritex Lens MML05-HR110D F9.5 2/3" C-mount 2/3"
Moritex Lens MML08-HR65 F9.9 2/3" C-mount 2/3"
Moritex Lens MML2-HR65VI-5M F7.25 2/3" C-mount 2/3"
Ricoh Lens FL-CC1614A-2M F1.4 f16mm 2/3" C-mount 2/3" 16.0 mm
Moritex Lens MML1-HR65D F11 2/3" C-mount 2/3"
Evetar Lens M12B5025IRM12 F2.5 f50mm 1/2" S-mount 1/2" 50.0 mm

Evetar Lens M12B5025IRM12 F2.5 f50mm 1/2"

可直接在Basler采购此产品

请求报价

可通过我们的合作伙伴订购此产品

Computar Lens V2528-MPY F2.8 f25mm 1.1" C-mount 1.1" 25.0 mm
Evetar Lens M12B1618IRM12 F1.8 f16mm 1/2" S-mount 1/2" 16.0 mm

Evetar Lens M12B1618IRM12 F1.8 f16mm 1/2"

可直接在Basler采购此产品

请求报价

可通过我们的合作伙伴订购此产品

Moritex Lens MML3-HR65VI-5M F9.6 2/3" C-mount 2/3"
Moritex Lens MML3-HR65DVI-5M F9.6 2/3" C-mount 2/3"
Computar Lens M2514-MP2 F1.4 f25mm 2/3" C-mount 2/3" 25.0 mm
Basler Lens C125-1218-5M-P f12mm C-mount 1/2.5" 12.0 mm

Basler Lens C125-1218-5M-P f12mm

可直接在Basler采购此产品

请求报价

可通过我们的合作伙伴订购此产品

Moritex Lens MML05-HR65VI-5M F7 2/3" C-mount 2/3"
Schneider Lens XENON-Sapphire 3.7 / 96 F3.7 f95.5mm V-mount " 95.5 mm
Basler Lens C10-5014-2M-S f50mm C-mount 1" 50.0 mm
Computar Lens V3528-MPY F2.8 f35mm 1.1" C-mount 1.1" 35.0 mm
Evetar Lens M12B3525WM12 F2.5 f35mm 1/2" S-mount 1/2" 35.0 mm

Evetar Lens M12B3525WM12 F2.5 f35mm 1/2"

可直接在Basler采购此产品

请求报价

可通过我们的合作伙伴订购此产品

Moritex Lens MML03-HR65D-5M F7 2/3" C-mount 2/3"
Computar Lens V1226-MPZ F2.6 f12mm 1" C-mount 1" 12.0 mm
Fujinon Lens (YV10x5HR4A-SA2L) CS-mount 1/3" 5.0 mm - 50.0 mm
Kowa Lens LM6HC F1.8 f6mm 1" C-mount 1" 6.0 mm
Schneider Lens Makro-Symmar 5.6/80 F5.6 f82.4mm V-mount " 82.4 mm
Moritex Lens MML1.5-HR65D F12 1/2" C-mount 1/2"
Computar Lens M1620-MPW2 F2.0 f16mm 2/3" C-mount 2/3" 16.0 mm
Moritex Lens MML014-HR110DVI-5M F4 2/3" C-mount 2/3"
Kowa Lens LM35HC F1.4 f35mm 1" C-mount 1" 35.0 mm
Basler Lens C11-1220-12M-P f12mm C-mount 1.1" 12.0 mm 量产: now
Moritex Lens MML1-HR110D F11 2/3" C-mount 2/3"
Ricoh Lens FL-BC3518-9M F1.8 f35mm 1" C-mount 1" 35.0 mm
Moritex Lens MML2-HR65DVI-5M F7.25 2/3" C-mount 2/3"
Evetar Lens M12B1618WM12 F1.8 f16mm 1/2" S-mount 1/2" 16.0 mm

Evetar Lens M12B1618WM12 F1.8 f16mm 1/2"

可直接在Basler采购此产品

请求报价

可通过我们的合作伙伴订购此产品

Basler Lens C23-1216-2M-S f12mm C-mount 2/3" 12.0 mm
Ricoh Lens FL-CC0814-5M F1.4 f8mm 2/3" C-mount 2/3" 8.0 mm
Ricoh Lens FL-CC5024A-2M F2.4 f50mm 2/3" C-mount 2/3" 50.0 mm
Evetar Lens M12B2524WM12 F2.4 f25mm 1/2" S-mount 1/2" 25.0 mm

Evetar Lens M12B2524WM12 F2.4 f25mm 1/2"

可直接在Basler采购此产品

请求报价

可通过我们的合作伙伴订购此产品

Computar Lens M5028-MPW2 F2.8 f50mm 2/3" C-mount 2/3" 50.0 mm
Ricoh Lens FL-CC0815B-VG F1.5 f8.5mm 2/3" C-mount 2/3" 8.5 mm
Evetar Lens M12B1216IR F1.6 f12mm 1/2" S-mount 1/2" 12.0 mm

Evetar Lens M12B1216IR F1.6 f12mm 1/2"

可直接在Basler采购此产品

请求报价

可通过我们的合作伙伴订购此产品

Moritex Lens MML1-HR65DVI-5M F7 2/3" C-mount 2/3"
Ricoh Lens FL-YFL5028 F2.8 f50mm F-mount " 50.0 mm
Moritex Lens MML08-HR110D F11 2/3" C-mount 2/3"
Ricoh Lens FL-CC7528-2M F2.8 f75mm 2/3" C-mount 2/3" 75.0 mm
Moritex Lens ML-MC35HR F3.6 f35mm 2/3" C-mount 2/3" 35.0 mm
Ricoh Lens FL-CC3516-2M F1.6 f35mm 2/3" C-mount 2/3" 35.0 mm
Schneider Lens Makro-Symmar 5.6/120-1.0x F5.9 f118.9mm V-mount " 118.9 mm
Ricoh Lens FL-HC0612A-VG F1.2 f6mm 1/2" C-mount 1/2" 6.0 mm
Schneider Lens Componon-S 5.6/100 F5.6 f102.3mm V-mount " 102.3 mm
Computar Lens V5024-MPZ F2.4 f50mm 1" C-mount 1" 50.0 mm
Lens Fujinon CF50ZA-1S F2.4 f50mm 4/3" C-mount 4/3" 50.0 mm 量产: now
Schneider Lens Componon 2.8/35 F2.8 f34.9mm 32.5mm V-mount " 34.9 mm
Ricoh Lens FL-CC1218-5MX F1.8 f12mm 2/3" C-mount 2/3" 12.0 mm
Basler Lens C10-1214-2M-S f12mm C-mount 1" 12.5 mm
Basler Lens C11-0824-12M-P f8mm C-mount 1.1" 8.5 mm 量产: now
Schneider Lens Apo-Componon 4.5/90-0.3x F4.5 f90mm V-mount " 90.0 mm
Schneider Lens XENON-Emerald 2.8/28-L F2.8 f28mm F-mount, V-mount " 28.0 mm
Evetar Lens M12B3525IRM12 F2.5 f35mm 1/2" S-mount 1/2" 35.0 mm

Evetar Lens M12B3525IRM12 F2.5 f35mm 1/2"

可直接在Basler采购此产品

请求报价

可通过我们的合作伙伴订购此产品

Basler Lens C11-3520-12M-P f35mm C-mount 1.1" 35.0 mm 量产: now
Evetar Lens M118B0418IR F1.8 f4mm 1/1.8" S-mount 1/1.8" 4.0 mm
Ricoh Lens FL-HC1212B-VG F1.2 f12mm 1/2" C-mount 1/2" 12.0 mm
Schneider Lens XENON-Diamond 2.9 / 106 F2.9 f106mm V-mount " 106.0 mm
Kowa Lens LM8HC F1.4 f8mm 1" C-mount 1" 8.0 mm
Basler Lens C10-1614-3M-S f16mm C-mount 1" 16.0 mm
Ricoh Lens FL-BC1220-9M F2.0 f12mm 1" C-mount 1" 12.0 mm
Evetar Lens N118B05518W F1.8 f5.5mm 1/1.8" S-mount 1/1.8" 5.5 mm
Schneider Lens XENON-Zirconia 3.2 / 92 F3.2 f92mm V-mount " 92.0 mm
Schneider Lens XENON-Emerald 4.0/60-0033 F4.0 f60mm F-mount, V-mount " 60.0 mm
Computar Lens M1628-MPW3 F2.8 f16mm 2/3" C-mount 2/3" 16.0 mm
Moritex Lens MML08-HR110 F11 2/3" C-mount 2/3"
Moritex Lens MML6-HR110D F39.9 2/3" C-mount 2/3"
Basler Lens C23-1224-5M-P f12mm C-mount 2/3" 12.0 mm
Schneider Lens Apo-Componon 4.5/90 F4.5 f91.2mm V-mount " 91.2 mm
Computar Lens M0528-MPW3 F2.8 f5mm 2/3" C-mount 2/3" 5.0 mm
Computar Lens V1228-MPY F2.8 f12mm 1.1" C-mount 1.1" 12.0 mm
Evetar Lens M118B029528IR F2.8 f2.95mm 1/1.8" S-mount 1/1.8" 2.95 mm
Evetar Lens M13B1218W F1.8 f12mm 1/3" S-mount 1/3" 12.0 mm

Evetar Lens M13B1218W F1.8 f12mm 1/3"

可直接在Basler采购此产品

请求报价

可通过我们的合作伙伴订购此产品

Theia Lens (SL183A) CS-mount 1/3" 1.8 mm - 3.0 mm
Evetar Lens M118B029528W F2.8 f2.95mm 1/1.8" S-mount 1/1.8" 2.95 mm
Ricoh Lens FL-BC5024-9M F2.4 f50mm 1" C-mount 1" 50.0 mm
Basler Lens C23-5026-2M-S f50mm C-mount 2/3" 50.0 mm
Schneider Lens XENON-Emerald 2.8/100-S F2.8 f100mm V-mount " 100.0 mm
Computar Lens V2520-MPZ F2 f25mm 1" C-mount 1" 25.0 mm
Computar Lens V5028-MPY F2.8 f50mm 1.1" C-mount 1.1" 50.0 mm
Computar Lens M1224-MPW2 F2.4 f12mm 2/3" C-mount 2/3" 12.0 mm
Ricoh Lens FL-BC1618-9M F1.8 f16mm 1" C-mount 1" 16.0 mm
Ricoh Lens FL-HC0514-2M F1.4 f6mm 1/2" C-mount 1/2" 6.0 mm
Moritex Lens MML05-HR65 F9.5 2/3" C-mount 2/3"
Computar Lens M3528-MPW3 F2.8 f35mm 2/3" C-mount 2/3" 35.0 mm
Schneider Lens XENON-Zirconia 3.2 / 92 F3.2 f92mm V-mount " 92.0 mm
Kowa Lens LM75HC F1.8 f75mm 1" C-mount 1" 75.0 mm
Moritex Lens MML05-HR65D F9.5 2/3" C-mount 2/3"
Edmund Optics Lens CFFL F2.0 f50mm 2/3" C-mount 2/3" 50.0 mm
Evetar Lens M13B1218IR F1.8 f12mm 1/3" S-mount 1/3" 12.0 mm

Evetar Lens M13B1218IR F1.8 f12mm 1/3"

可直接在Basler采购此产品

请求报价

可通过我们的合作伙伴订购此产品

Basler Lens C125-0618-5M-P f6mm C-mount 1/2.5" 6.0 mm

Basler Lens C125-0618-5M-P f6mm

可直接在Basler采购此产品

请求报价

可通过我们的合作伙伴订购此产品

Ricoh Lens FL-HC0416X-VG F1.6 f4.2mm 1/2" C-mount 1/2" 4.2 mm
Evetar Lens M13B0618W F1.8 f6mm 1/3" S-mount 1/3" 6.0 mm

Evetar Lens M13B0618W F1.8 f6mm 1/3"

可直接在Basler采购此产品

请求报价

可通过我们的合作伙伴订购此产品

Computar Lens M1228-MPW3 F2.8 f12mm 2/3" C-mount 2/3" 12.0 mm
Basler Lens C10-0814-2M-S f8mm C-mount 1" 8.0 mm
Basler Lens C10-3514-8M-S f35mm C-mount 1" 35.0 mm 量产: now
Moritex Lens MML08-HR65D F9.9 2/3" C-mount 2/3"
Computar Lens V1624-MPZ F2.4 f16mm 1" C-mount 1" 16.0 mm
Computar Lens V0828-MPY F2.8 f8mm 1.1" C-mount 1.1" 8.0 mm
Ricoh Lens FL-CC1214A-2M F1.4 f12mm 2/3" C-mount 2/3" 12.0 mm
Ricoh Lens FL-CC0418DX-VG F1.8 f4.8mm 2/3" C-mount 2/3" 4.8 mm
Evetar Lens N118B0818IRM12 F1.8 f8mm 1/1.8" S-mount 1/1.8" 8.0 mm
Schneider Lens XENON-Sapphire 3.5 / 96 F3.5 f95.5mm V-mount " 95.5 mm
Schneider Lens XENON-Emerald 2.8/28-S F2.8 f28mm F-mount, V-mount " 28.0 mm
Moritex Lens MML1-HR110 F11 2/3" C-mount 2/3"
Moritex Lens MML03-HR65-5M F7 2/3" C-mount 2/3"
Ricoh Lens FLCC2518-5MX F1.8 f25mm 2/3" C-mount 2/3" 25.0 mm
Schneider Lens Makro-Symmar 5.6/120-0.75x F5.9 f119.8mm V-mount " 119.8 mm
Ricoh Lens FL-CC0814A-2M F1.4 f8mm 2/3" C-mount 2/3" 8.0 mm
Computar Lens V3522-MPZ F22 f35mm 1" C-mount 1" 35.0 mm
Evetar Lens M13B0618IR F1.8 f6mm 1/3" S-mount 1/3" 6.0 mm

Evetar Lens M13B0618IR F1.8 f6mm 1/3"

可直接在Basler采购此产品

请求报价

可通过我们的合作伙伴订购此产品

Lens Fujinon CF12ZA-1S F1.8 f12mm 1.2" C-mount 1.2" 12.0 mm 量产: now
Computar Lens M7528-MPW3 F2.8 f75mm 2/3" C-mount 2/3" 75.0 mm
Evetar Lens N118B0818WM12 F1.8 f8mm 1/1.8" S-mount 1/1.8" 8.0 mm
Schneider Lens Apo-Componon 2.8/40 F2.8 f41.5mm V-mount " 41.5 mm
Evetar Lens M12B2524IRM12 F2.4 f25mm 1/2" S-mount 1/2" 25.0 mm

Evetar Lens M12B2524IRM12 F2.4 f25mm 1/2"

可直接在Basler采购此产品

请求报价

可通过我们的合作伙伴订购此产品

Schneider Lens Componon-S 2.8/50 F2.8 f50.2mm V-mount " 50.2 mm
Ricoh Lens FLCC3524-5MX F2.4 f35mm 2/3" C-mount 2/3" 35.0 mm
Edmund Optics Lens CFFL F1.7 f35mm 2/3" C-mount 2/3" 35.0 mm
Evetar Lens M13B02820IR F2.0 f2.8mm 1/3" S-mount 1/3" 2.8 mm

Evetar Lens M13B02820IR F2.0 f2.8mm 1/3"

可直接在Basler采购此产品

请求报价

可通过我们的合作伙伴订购此产品

Basler Lens C125-1620-5M-P f16mm C-mount 1/2.5" 16.0 mm

Basler Lens C125-1620-5M-P f16mm

可直接在Basler采购此产品

请求报价

可通过我们的合作伙伴订购此产品

Computar Lens M0828-MPW3 F2.8 f8mm 2/3" C-mount 2/3" 8.0 mm
Moritex Lens MML4-HR65VI-5M F12.1 2/3" C-mount 2/3"
Computar Lens H0514-MP2 F16 f5mm C-mount " 5.0 mm
Schneider Lens XENON-Emerald 4.0/80-0043 F4.0 f80mm F-mount, V-mount " 80.0 mm
Computar Lens M2518-MPW F1.8 f25mm 2/3" C-mount 2/3" 25.0 mm
Basler Lens C125-0418-5M-P f4mm C-mount 1/2.5" 4.0 mm

Basler Lens C125-0418-5M-P f4mm

可直接在Basler采购此产品

请求报价

可通过我们的合作伙伴订购此产品

Evetar Lens M13B02118IR F1.8 f2.1mm 1/3" S-mount 1/3" 2.1 mm

Evetar Lens M13B02118IR F1.8 f2.1mm 1/3"

可直接在Basler采购此产品

请求报价

可通过我们的合作伙伴订购此产品

Lens Fujinon CF16ZA-1S F1.8 f16mm 1.2" C-mount 1.2" 16.0 mm 量产: now
Evetar Lens M13B0818W F1.8 f8mm 1/3" S-mount 1/3" 8.0 mm

Evetar Lens M13B0818W F1.8 f8mm 1/3"

可直接在Basler采购此产品

请求报价

可通过我们的合作伙伴订购此产品

Schneider Lens XENON-Diamond 2.2 / 117 F2.2 f117mm V-mount " 117.0 mm
Ricoh Lens FL-HC0614-2M F1.4 f6mm 1/2" C-mount 1/2" 6.0 mm
Edmund Optics Lens CFFL F1.4 f16mm 2/3" C-mount 2/3" 16.0 mm
Evetar Lens M12B1216W F1.6 f12mm 1/2" S-mount 1/2" 12.0 mm

Evetar Lens M12B1216W F1.6 f12mm 1/2"

可直接在Basler采购此产品

请求报价

可通过我们的合作伙伴订购此产品

Evetar Lens M13B02820W F2.0 f2.8mm 1/3" S-mount 1/3" 2.8 mm

Evetar Lens M13B02820W F2.0 f2.8mm 1/3"

可直接在Basler采购此产品

请求报价

可通过我们的合作伙伴订购此产品

Basler Lens C11-5020-12M-P f50mm C-mount 1.1" 50.0 mm 量产: now
Ricoh Lens FL-CC1214-2M F1.4 f12mm 2/3" C-mount 2/3" 12.0 mm
Moritex Lens MML03-HR110-5M F7 2/3" C-mount 2/3"
Moritex Lens ML-MC25HR F2.7 f25mm 2/3" C-mount 2/3" 25.0 mm
Moritex Lens MML2-HR110 F13.5 2/3" C-mount 2/3"
Schneider Lens Makro-Symmar 5.6/120-0.5x F5.9 f120.2mm V-mount " 120.2 mm
Schneider Lens XENON-Diamond 2.3 / 116 F2.3 f116mm V-mount " 116.0 mm
Basler Lens C23-1616-2M-S f16mm C-mount 2/3" 16.0 mm
Ricoh Lens FL-CC0814-2M F1.4 f8mm 2/3" C-mount 2/3" 8.0 mm
Ricoh Lens FL-CC2514-2M F1.4 f25mm 2/3" C-mount 2/3" 25.0 mm
Basler Lens C23-2518-2M-S f25mm C-mount 2/3" 25.0 mm
Computar Lens M5018-MP2 F1.8 f50mm 2/3" C-mount 2/3" 50.0 mm
Ricoh Lens FL-BC7528-9M F2.8 f75mm 1" C-mount 1" 75.0 mm
Moritex Lens MML2-HR65 F13.5 2/3" C-mount 2/3"
Basler Lens C23-0816-2M-S f8mm C-mount 2/3" 8.6 mm
Schneider Lens XENON-Sapphire 2.8 / 98 F2.8 f97.5mm V-mount " 97.5 mm
Evetar Lens M13B02118W F1.8 f2.1mm 1/3" S-mount 1/3" 2.1 mm

Evetar Lens M13B02118W F1.8 f2.1mm 1/3"

可直接在Basler采购此产品

请求报价

可通过我们的合作伙伴订购此产品

Ricoh Lens FL-BC2518-9M F1.8 f25mm 1" C-mount 1" 25.0 mm
Computar Lens V1628-MPY F2.8 f16mm 1.1" C-mount 1.1" 16.0 mm
Moritex Lens MML1.5-HR110D F12 2/3" C-mount 2/3"
Computar Lens M1214-MP2 F1.4 f12mm 2/3" C-mount 2/3" 12.0 mm
Schneider Lens XENON-Sapphire 2.8 / 98 F2.8 f97.5mm V-mount " 97.5 mm
Computar Lens M7528-MP F2.8 f75mm 2/3" C-mount 2/3" 75.0 mm
Computar Lens M1614-MP2 F1.4 f16mm 2/3" C-mount 2/3" 16.0 mm
Basler Lens C23-0824-5M-P f8mm C-mount 2/3" 8.0 mm
Ricoh Lens FL-CC2514A-2M F1.4 f25mm 2/3" C-mount 2/3" 25.0 mm
Ricoh Lens FL-HC1214-2M F1.4 f12mm 1/2" C-mount 1/2" 12.0 mm
Computar Lens M3520-MPW2 F2.0 f35mm 2/3" C-mount 2/3" 35.0 mm
Ricoh Lens FL-CC0614A-2M F1.4 f6mm 2/3" C-mount 2/3" 6.0 mm
Kowa Lens LM25HC F1.4 f25mm 1" C-mount 1" 25.0 mm
Basler Lens C23-3520-2M-S f35mm C-mount 2/3" 35.0 mm
Moritex Lens MML1-HR65 F11 2/3" C-mount 2/3"
Computar Lens M2518-MPW2 F1.8 f25mm 2/3" C-mount 2/3" 25.0 mm
Kowa Lens LM16HC F1.4 f16mm 1" C-mount 1" 16.0 mm
Schneider Lens XENON-Sapphire 3.2 / 97 F3.2 f97mm V-mount " 97.0 mm
Moritex Lens MML4-HR65D F17.9 1/2" C-mount 1/2"
Moritex Lens MML4-HR65 F17.9 2/3" C-mount 2/3"
Moritex Lens MML1-HR65VI-5M F7 2/3" C-mount 2/3"
Evetar Lens M13B1618IR F1.8 f16mm 1/3" S-mount 1/3" 16.0 mm

Evetar Lens M13B1618IR F1.8 f16mm 1/3"

可直接在Basler采购此产品

请求报价

可通过我们的合作伙伴订购此产品

Schneider Lens XENON-Diamond 2.7 / 111 F2.7 f111mm V-mount " 111.0 mm
Basler Lens C10-2514-3M-S f25mm C-mount 1" 25.0 mm
Schneider Lens XENON-Zirconia 3.2 / 91 F4 f104mm " 104.0 mm
Moritex Lens MML1.5-HR110 F12 2/3" C-mount 2/3"
Computar Lens M3514-MP F1.4 f35mm 2/3" C-mount 2/3" 35.0 mm
Basler Lens C23-1618-5M-P f16mm C-mount 2/3" 16.0 mm
Schneider Lens XENON-Sapphire 3.2 / 96 F3.2 f96.2mm V-mount " 96.2 mm
Evetar Lens N118B05518IR F1.8 f5.5mm 1/1.8" S-mount 1/1.8" 5.5 mm
Moritex Lens ML-MC16HR F2.5 f16mm 2/3" C-mount 2/3" 16.0 mm
Ricoh Lens FL-CC2514-5M F1.4 f25mm 2/3" C-mount 2/3" 25.0 mm
Evetar Lens M13B03618W F1.8 f3.6mm 1/3" S-mount 1/3" 3.6 mm

Evetar Lens M13B03618W F1.8 f3.6mm 1/3"

可直接在Basler采购此产品

请求报价

可通过我们的合作伙伴订购此产品

Kowa Lens LM50HC F1.4 f50mm 1" C-mount 1" 50.0 mm
Ricoh Lens FL-CC1618-5MX F1.8 f16mm 2/3" C-mount 2/3" 16.0 mm
Ricoh Lens FL-CC5028-2M F2.8 f50mm 2/3" C-mount 2/3" 50.0 mm
Basler Lens C11-1620-12M-P f16mm C-mount 1.1" 16.0 mm 量产: now
Moritex Lens MML1.5-HR65 F12 1/2" C-mount 1/2"
Edmund Optics Lens CFFL F1.4 f25mm 2/3" C-mount 2/3" 25.0 mm
Schneider Lens Componon 2.8/28 F2.8 f28mm 30mm V-mount " 28.0 mm
Ricoh Lens FL-CC1614-2M F1.4 f16mm 2/3" C-mount 2/3" 16.0 mm
Moritex Lens MML03-HR110D-5M F7 2/3" C-mount 2/3"
Moritex Lens MML2-HR65D F13.5 2/3" C-mount 2/3"
Schneider Lens XENON-Sapphire 3.2 / 88 F3.2 f87.5mm V-mount " 87.5 mm
Schneider Lens XENON-Emerald 2.9/100-L F2.9 f100mm F-mount, V-mount " 100.0 mm
Evetar Lens M13B03618IR F1.8 f3.6mm 1/3" S-mount 1/3" 3.6 mm

Evetar Lens M13B03618IR F1.8 f3.6mm 1/3"

可直接在Basler采购此产品

请求报价

可通过我们的合作伙伴订购此产品

Computar Lens V7531-MPZ F3.1 f75mm 1" C-mount 1" 75.0 mm
Lens Fujinon CF35ZA-1S F1.8 f35mm 4/3" C-mount 4/3" 35.0 mm 量产: now
Computar Lens M0824-MPW2 F2.4 f8mm 2/3" C-mount 2/3" 8.0 mm
Schneider Lens XENON-Emerald 2.2/50 F2.2 f50mm F-mount, V-mount " 50.0 mm
Schneider Lens XENON-Sapphire 3.2 / 97 F3.2 f97mm V-mount " 97.0 mm
Computar Lens V0826-MPZ F2.6 f8mm 1" C-mount 1" 8.0 mm
Basler Lens C125-0818-5M-P f8mm C-mount 1/2.5" 8.0 mm

Basler Lens C125-0818-5M-P f8mm

可直接在Basler采购此产品

请求报价

可通过我们的合作伙伴订购此产品

Basler Lens C23-5028-5M-P f50mm C-mount 2/3" 50.0 mm
Moritex Lens MML4-HR65DVI-5M F12.1 2/3" C-mount 2/3"
Basler Lens C23-2518-5M-P f25mm C-mount 2/3" 25.0 mm
Computar Lens M2528-MPW3 F2.8 f25mm 2/3" C-mount 2/3" 25.0 mm
Tamron Lens (M13VG288IR) CS-mount 1/3" 2.8 mm - 8.0 mm
Basler Lens C11-2520-12M-P f25mm C-mount 1.1" 25.0 mm 量产: now
Edmund Optics Lens CFFL F1.8 f12mm 2/3" C-mount 2/3" 12.0 mm
Schneider Lens Apo-Componon 4.0/60 F4.0 f59.9mm 60mm V-mount " 59.9 mm
Lens Fujinon CF25ZA-1S F1.8 f25mm 4/3" C-mount 4/3" 25.0 mm 量产: now
Schneider Lens XENON-Zirconia 3.3 / 92 F3.3 f92mm V-mount " 92.0 mm
Basler Lens C125-2522-5M-P f25mm C-mount 1/2.5" 25.0 mm

Basler Lens C125-2522-5M-P f25mm

可直接在Basler采购此产品

请求报价

可通过我们的合作伙伴订购此产品

Moritex Lens MML6-HR65DVI F26.7 2/3" C-mount 2/3"
Evetar Lens M13B04218IR F1.8 f4.2mm 1/3" S-mount 1/3" 4.2 mm

Evetar Lens M13B04218IR F1.8 f4.2mm 1/3"

可直接在Basler采购此产品

请求报价

可通过我们的合作伙伴订购此产品

Evetar Lens M13B0818IR F1.8 f8mm 1/3" S-mount 1/3" 8.0 mm

Evetar Lens M13B0818IR F1.8 f8mm 1/3"

可直接在Basler采购此产品

请求报价

可通过我们的合作伙伴订购此产品

Basler Lens C23-3518-5M-P f35mm C-mount 2/3" 35.0 mm
Schneider Lens XENON-Zirconia 3.1 / 91 F3.2 f91mm V-mount " 91.0 mm
Computar Lens M5028 MPW3 F2.8 f50mm 2/3" C-mount 2/3" 50.0 mm
Edmund Optics Lens CFFL F1.3 f8.5mm 2/3" C-mount 2/3" 8.5 mm
Moritex Lens MML05-HR65DVI-5M F7 2/3" C-mount 2/3"
Moritex Lens MML4-HR65DVI F17.9 2/3" C-mount 2/3"

很抱歉,所选筛选条件没有任何结果。

更多配件