您的浏览器与网页部分内容不兼容,请及时更新。 点击此处了解如何更新浏览器。

OK
销售电话 021-62302160

Evetar Lens M13B0818WR1 F1.8 f8mm 1/3" - 镜头

Evetar S口镜头,采用8 mm固定焦距及F1.8固定光圈。有红外截止滤光片。

这种1/3"镜头适合彩色相机。

请求报价
观看列表
  • 镜头 - Evetar Lens M13B0818WR1 F1.8 f8mm 1/3

一般信息

项目编号 2000035180
配件类型 镜头
配件开发者 Evetar
镜头焦距 8.0 mm
镜头接口 S-mount
光圈 F1.8
光圈类型 fixed
红外截止滤光片 yes
靶面尺寸 1/3"
工作距离 200 mm
value

市场营销文档

Basler市场营销文档重点描述有关各种组件的技术性能和功能的重要信息。营销文档还密切关注与产品相关的课题,并从Basler产品经理的角度提出深度见解。

关于 Evetar Lens M13B0818WR1 F1.8 f8mm 1/3" 全部 市场营销文档
value

配件数据表 — 镜头

镜头的数据表包含使用特定镜头的技术细节和要求。这些细节包括适合镜头的芯片尺寸、所使用的接口和镜头的精确尺寸等信息。

关于 Evetar Lens M13B0818WR1 F1.8 f8mm 1/3" 全部 配件数据表 — 镜头
value

手册

Basler产品手册概括了Basler 组件所提供的众多优势。他们描述了技术特点和产品功能,并提供了技术规格的详细信息。

关于 Evetar Lens M13B0818WR1 F1.8 f8mm 1/3" 全部 手册