您的浏览器与网页部分内容不兼容,请及时更新。 点击此处了解如何更新浏览器。

OK
销售电话 010 5126 2828

Evetar Lens M12B0416IR F1.6 f4mm 1/2" - 镜头

Evetar S口镜头,采用4 mm固定焦距及F1.6固定光圈。无红外截止滤光片。

这种1/2"镜头适合黑白相机。

即刻购买或加入需求车

Evetar Lens M12B0416IR F1.6 f4mm 1/2"

可直接在Basler采购此产品

请求报价

可通过我们的合作伙伴订购此产品

观看列表
  • 镜头 - Evetar Lens M12B0416IR F1.6 f4mm 1/2

一般信息

项目编号 2000035185
停产信息 09/2018
配件类型 镜头
配件开发者 Evetar
镜头焦距 4.0 mm
镜头接口 S-mount
光圈 F1.6
光圈类型 fixed
红外截止滤光片 no
靶面尺寸 1/2"
工作距离 200 mm
value

产品洞悉

Basler产品洞悉重点描述有关各种组件的技术性能和功能的重要信息。产品洞悉还密切关注与产品相关的课题,并从Basler产品经理的角度提出深度见解。

关于 Evetar Lens M12B0416IR F1.6 f4mm 1/2" 全部 产品洞悉
value

配件数据表 — 镜头

镜头的数据表包含使用特定镜头的技术细节和要求。这些细节包括适合镜头的芯片尺寸、所使用的接口和镜头的精确尺寸等信息。

关于 Evetar Lens M12B0416IR F1.6 f4mm 1/2" 全部 配件数据表 — 镜头
value

手册

Basler产品手册概括了Basler 组件所提供的众多优势。他们描述了技术特点和产品功能,并提供了技术规格的详细信息。

关于 Evetar Lens M12B0416IR F1.6 f4mm 1/2" 全部 手册
value

证书

符合EC声明、ISO 9001证书和KCC证书等证书说明了Basler产品符合相应的标准和准则。

关于 Evetar Lens M12B0416IR F1.6 f4mm 1/2" 全部 证书