您的浏览器与网页部分内容不兼容,请及时更新。 点击此处了解如何更新浏览器。

OK
销售电话 010 5126 2828

Evetar Lens M118B029520W F2.0 f2.95mm 1/1.8" - 镜头

Evetar S口镜头,采用2.95 mm固定焦距及F2.0固定光圈。有红外截止滤光片。

这种1/1.8"镜头适合彩色相机。

请求报价
观看列表
  • 镜头 - Evetar Lens M118B029520W F2.0 f2.95mm 1/1.8

一般信息

项目编号 2000036383
配件类型 镜头
配件开发者 Evetar
镜头焦距 2.95 mm
镜头接口 S-mount
光圈 F2.0
光圈类型 fixed
红外截止滤光片 yes
靶面尺寸 1/1.8"
工作距离 150 mm
value

产品洞悉

Basler产品洞悉重点描述有关各种组件的技术性能和功能的重要信息。产品洞悉还密切关注与产品相关的课题,并从Basler产品经理的角度提出深度见解。

关于 Evetar Lens M118B029520W F2.0 f2.95mm 1/1.8" 全部 产品洞悉
value

配件数据表 — 镜头

镜头的数据表包含使用特定镜头的技术细节和要求。这些细节包括适合镜头的芯片尺寸、所使用的接口和镜头的精确尺寸等信息。

关于 Evetar Lens M118B029520W F2.0 f2.95mm 1/1.8" 全部 配件数据表 — 镜头
value

手册

Basler产品手册概括了Basler 组件所提供的众多优势。他们描述了技术特点和产品功能,并提供了技术规格的详细信息。

关于 Evetar Lens M118B029520W F2.0 f2.95mm 1/1.8" 全部 手册
value

证书

符合EC声明、ISO 9001证书和KCC证书等证书说明了Basler产品符合相应的标准和准则。

关于 Evetar Lens M118B029520W F2.0 f2.95mm 1/1.8" 全部 证书