您的浏览器与网页部分内容不兼容,请及时更新。 点击此处了解如何更新浏览器。

OK
销售电话 010 5126 2828

Basler Lens C23-2518-2M F1.8 f25mm - 镜头

Basler C口镜头,带有25 mm定焦距,光圈范围F 1.8 - F 16,分辨率为200万像素。

这款来自Basler Lens系列的Basler 2/3" 2 MP C口镜头,提供25 mm定焦距,光圈范围F 1.8 - F 16,分辨率为200万像素。Basler Lenses 2/3”的型号适合配备感光芯片尺寸达2/3”的标准分辨率Basler相机,如Basler ace、dart或pulse。因此,它们最适合注重成本的机器视觉应用。

请求报价
观看列表
  • 镜头 - Basler Lens C23-2518-2M F1.8 f25mm

一般信息

项目编号 2200000181
配件类型 镜头
配件开发者 Basler
镜头焦距 25.0 mm
镜头接口 C-mount
光圈 F1.8 - F16.0
光圈类型 manual
红外截止滤光片 no
靶面尺寸 2/3"
工作距离 300 mm
value

配件数据表 — 镜头

镜头的数据表包含使用特定镜头的技术细节和要求。这些细节包括适合镜头的芯片尺寸、所使用的接口和镜头的精确尺寸等信息。

关于 Basler Lens C23-2518-2M F1.8 f25mm 全部 配件数据表 — 镜头
value

用户手册

附件手册包括针对图像采集卡设计器的使用建议或信息等内容。例如,这些文档说明了Basler用于检查USB 3.0 PCI Express卡的测试设置。

关于 Basler Lens C23-2518-2M F1.8 f25mm 全部 用户手册
value

CAD/技术图纸

Basler组件的 CAD(计算机辅助设计)图纸包含2D技术图纸和3D体积模型。

关于 Basler Lens C23-2518-2M F1.8 f25mm 全部 CAD/技术图纸
value

手册

Basler产品手册概括了Basler 组件所提供的众多优势。他们描述了技术特点和产品功能,并提供了技术规格的详细信息。

关于 Basler Lens C23-2518-2M F1.8 f25mm 全部 手册
value

证书

符合EC声明、ISO 9001证书和KCC证书等证书说明了Basler产品符合相应的标准和准则。

关于 Basler Lens C23-2518-2M F1.8 f25mm 全部 证书

兼容相机