您的浏览器与网页部分内容不兼容,请及时更新。 点击此处了解如何更新浏览器。

OK
销售电话 010 6295 2828 新闻中心

Basler Lens C11-0820-12M-P f8mm - 镜头

Basler Premium C口镜头,最大像圈为1.1英寸,带有8.0 mm定焦距,光圈范围F2.0 - F16,采用1200万像素的高分辨率。

Basler镜头系列中的Basler Premium镜头可以完美兼容分辨率高达1200万像素、芯片尺寸高达1.1英寸的Basler相机。

这款Basler Premium镜头分辨率高、失真度低以及暗角极小,成像质量出众,这些特点让Basler Premium镜头非常适用于分辨率极高的相机,助力分析细微的结构。

请求报价
观看列表
  • 镜头 - Basler Lens C11-0820-12M-P f8mm

一般信息

项目编号 2200000574
价格
如需查看价格,请点击“请求报价”获取价格 239.00 EUR 259.00 USD 239.00 EUR 29900.00 JPY 200.00 EUR
出货时间 货期以实际情况为准。欢迎咨询目前的产品存货情况并使用需求车。
请使用购物车了解产品运输信息。
系统设计样本: June 2020
量产: Q3 2020
配件类型 镜头
配件开发者 Basler
产品线 Premium
镜头焦距 8.0 mm
镜头接口 C-mount
光圈 F2.4
光圈类型 manual
红外截止滤光片 no
靶面尺寸 1.1"
value

用户手册

在视觉组件部分的“手册”类别中包含产品文档和使用建议。这些文件提供了详细的技术信息,以及有关正确安装和使用产品的信息。

value

白皮书

Basler白皮书包含全面的工业图像处理的基本理论概述。作者均为各自领域的专家,它为新手和有经验的用户等介绍了相关专题的兴趣点。

value

产品洞悉

Basler产品洞悉重点描述有关各种组件的技术性能和功能的重要信息。产品洞悉还密切关注与产品相关的课题,并从Basler产品经理的角度提出深度见解。

value

手册

Basler产品手册概括了Basler 组件所提供的众多优势。他们描述了技术特点和产品功能,并提供了技术规格的详细信息。

value

证书

符合EC声明、ISO 9001证书和KCC证书等证书说明了Basler产品符合相应的标准和准则。