您的浏览器与网页部分内容不兼容,请及时更新。 点击此处了解如何更新浏览器。

OK

Hewtech Cable, CLS-SS0-SS0-HFST1-1000-00K, Cameralink, 10m

工具中心

联系我们

数据线 - Hewtech Cable, CLS-SS0-SS0-HFST1-1000-00K, Cameralink, 10m
  • 数据线 - Hewtech Cable, CLS-SS0-SS0-HFST1-1000-00K, Cameralink, 10m

Camera Link线材,长度10m,相机端和主机端采用HDR插头

产品最新动态
价格
如需查看价格,请点击“请求报价”获取价格
请求报价
观看列表

一般信息

出货时间 货期以实际情况为准。欢迎咨询目前的产品存货情况并使用需求车。
请使用购物车了解产品运输信息。
配件类型 数据线
品牌 Hirakawa Hewtech
线材长度 10.0 m
相机端接头 mini Camera Link (HDR)
主机端接头 mini Camera Link (HDR)
运动特性 robotics, drag chain
接口 Camera Link
显示过滤器
配件名称 配件类型 接口 产品最新动态 i 产品最新动态 i
Cable GigE Cat 6, S/FTP, 2xRJ-45, 30 m 数据线 GigE
Basler Power-I/O Cable, HRS 6p/open, twisted, P, 10 m I/O / 电源线 I/O
Cable BCON, 400mm 数据线 BCON for MIPI
Cable BCON, 400mm

可直接在Basler采购此产品

请求报价

可通过我们的合作伙伴订购此产品

Basler Power-I/O Cable, M8 6p/open, P, 5 m I/O / 电源线 I/O
Basler Cable GigE, Cat6a, RJ45 sl hor/RJ45, S, 10 m 数据线 GigE
Hewtech Cable, CLP-SS0-SS0-HFST2-0500-00K, Cameralink, 5m 数据线 Camera Link
Cable USB 3.0, Micro B 90° A3 / A, 5 m 数据线 USB 3.0
Cable USB 3.0, Micro B 90° A3 / A, 5 m

可直接在Basler采购此产品

请求报价

可通过我们的合作伙伴订购此产品

Basler Cable GigE, Cat 6, RJ45 sl hor/RJ45, DrC, P, 25 m 数据线 GigE
Cable USB 3.0, Micro B sl / A, DrC, 5 m 数据线 USB 3.0
Hewtech Cable, CLS-SS0-SS0-HFST1-0200-00K, Cameralink, 2m 数据线 Camera Link
Hewtech Cable, CLP-SS0-SS0-HFST2-0200-00K, Cameralink, 2m 数据线 Camera Link
Cable GigE M12, M, 8P/RJ45, 2 m 数据线 GigE
Hewtech Cable, GEV-HF-STT-STL-0030-00K, GigE, 3m 数据线 GigE
Hewtech Cable, GEV-HF-LAU-STL-0010-00K, GigE, 1m 数据线 GigE
Basler Cable CXP, Micro-BNC x2 (HD BNC), P, 5 m 数据线 CoaXPress (CXP-12)
Hewtech Cable, CLS-SS0-MS0-HFST1-1000-00K, Cameralink, 10m 数据线 Camera Link
Basler Cable Camera Link, PoCL, SDR/SDR, P, 10 m 数据线 Camera Link
Hewtech Cable, CLS-SS0-MS0-HFST1-0300-00K, Cameralink, 3m 数据线 Camera Link
I/O Cable, Micro-D15 / open, 1.83 m I/O / 电源线 I/O
Hewtech Cable, GEV-HF-STY-STL-0150-00K, GigE, 15m 数据线 GigE
Hewtech Cable, CLS-MS0-MS0-HFST1-0700-00K, Cameralink, 7m 数据线 Camera Link
Basler Power-I/O Cable, HRS 6p/open, S, 10 m I/O / 电源线 I/O
Basler Cable GigE, Cat 6, RJ45 sl vert/RJ45, DrC, P, 5 m 数据线 GigE
Cable GigE Cat 6, S/FTP, 2xRJ-45, 5 m 数据线 GigE
Basler I/O Cable, HRS 12p/open, P, 3 m I/O / 电源线 I/O
Hewtech Cable, GEV-HF-LAU-STL-0050-00K, GigE, 5m 数据线 GigE
Hewtech Cable, GEV-HF-STY-STL-0070-00K, GigE, 7m 数据线 GigE
Basler Power-I/O PLC+ Cable, HRS 6p/open, P, 10 m I/O / 电源线 I/O
Basler I/O Cable, HRS 12p/open, P, 10 m I/O / 电源线 I/O
Power-I/O Cable M5 4p/open, 10 m I/O / 电源线
Cable CXP, Micro-BNC x2 (HD-BNC), DrC,10m 数据线 CoaXPress (CXP-12) 量产: now
Basler Cable GigE, Cat 6, RJ45 sl vert/RJ45, DrC, P, 20 m 数据线 GigE
Basler Opto-GP-I/O Y Cable, HRS 6p/open, P, 2 x 10 m I/O / 电源线 I/O
Power-I/O Cable M12, M, 8P/Open,10 m I/O / 电源线 I/O
Hewtech Cable, CLS-SS0-SS0-HFST1-0600-00K, Cameralink, 6m 数据线 Camera Link
Basler Power-I/O PLC+ Cable, HRS 12p/open, P, 10 m I/O / 电源线 I/O
Basler Cable GigE, Cat 6, RJ45 sl hor/RJ45, DrC, P, 10 m 数据线 GigE
Cable USB 3.0, Ext. A female / A male, 10 m 数据线 USB 3.0
Cable USB 3.0, Ext. A female / A male, 10 m

可直接在Basler采购此产品

请求报价

可通过我们的合作伙伴订购此产品

Basler Cable GigE, Cat 6, RJ45 sl vert/RJ45, DrC, P, 10 m 数据线 GigE
Cable USB 3.0, Micro B 90° A3 / A, 3 m 数据线 USB 3.0
Cable USB 3.0, Micro B 90° A3 / A, 3 m

可直接在Basler采购此产品

请求报价

可通过我们的合作伙伴订购此产品

Basler Cable USB 3.0, Micro B 90° A1 sl/A (ace downwards), P, 1 m 数据线 USB 3.0
Connector HRS 12 pin, female I/O / 电源线 I/O
Hewtech Cable, GEV-HF-STT-STL-0100-00K, GigE, 10m 数据线 GigE
Basler Cable Camera Link, PoCL, SDR/SDR, P, 5 m 数据线 Camera Link
Hewtech Cable, CLS-SS0-SS0-HFST1-0300-00K, Cameralink, 3m 数据线 Camera Link
Basler Cable USB 3.0, Micro B 90° A1 sl/A (ace downwards), P, 5 m 数据线 USB 3.0
Cable CXP, Micro-BNC x2 (HD-BNC), DrC,5m 数据线 CoaXPress (CXP-12) 量产: now
Basler Cable GigE, Cat6a, RJ45 sl hor/RJ45, S, 20 m 数据线 GigE
Hewtech Cable, CP6-R6HF-DS-DS-0050-00K, CoaXPress, 5m 数据线 CoaXPress
Cable USB 3.0, Ext. A female / A male, 20 m 数据线 USB 3.0
Cable USB 3.0, Ext. A female / A male, 20 m

可直接在Basler采购此产品

请求报价

可通过我们的合作伙伴订购此产品

Basler Cable Camera Link, PoCL, SDR/MDR, P, 5 m 数据线 Camera Link
Hewtech Cable, CLS-SS0-MS0-HFST1-0600-00K, Cameralink, 6m 数据线 Camera Link
Hewtech Cable, CLS-MS0-MS0-HFST1-0500-00K, Cameralink, 5m 数据线 Camera Link
Power-I/O Cable M12, M, 8P/Open, 2 m I/O / 电源线 I/O
Basler Cable USB 3.0, Micro B sl/A, S, 3 m 数据线 USB 3.0
Basler Cable Camera Link, MDR/MDR, P, 5 m 数据线 Camera Link
Hewtech Cable, CLS-MS0-MS0-HFST1-0600-00K, Cameralink, 6m 数据线 Camera Link
Hewtech Cable, GEV-HF-LAU-STL-0030-00K, GigE, 3m 数据线 GigE
Basler Power-I/O Cable, M8 6p/open, P, 10 m I/O / 电源线 I/O
Basler Power-I/O Cable, HRS 12p/open, twisted, P, 3 m I/O / 电源线 I/O
Cable CXP, Micro-BNC x2 (HD-BNC), DrC,3m 数据线 CoaXPress (CXP-12) 量产: now
Hewtech Cable, GEV-HF-STY-STL-0030-00K, GigE, 3m 数据线 GigE
Hewtech Cable, GEV-HF-STY-STL-0060-00K, GigE, 6m 数据线 GigE
Connector Plug, Weidmueller, 8pol I/O / 电源线
Cable BCON, 200mm 数据线 BCON for MIPI
Cable BCON, 200mm

可直接在Basler采购此产品

请求报价

可通过我们的合作伙伴订购此产品

Basler Cable USB 3.0, Micro B sl/A, P, 3 m 数据线 USB 3.0
Basler Ext. Cable for Cable or Power Supply with HRS 6p, m/f, P, 8 m I/O / 电源线 I/O
Cable USB 3.0, Micro B / A, 1 m 数据线 USB 3.0
Cable USB 3.0, Micro B / A, 1 m

可直接在Basler采购此产品

请求报价

可通过我们的合作伙伴订购此产品

Basler Power-I/O Cable, HRS 6p/open, S, 5 m I/O / 电源线 I/O
Hewtech Cable, CP6-R6HF-BH-DS-0050-00K, CoaXPress, 5m 数据线 CoaXPress
Hewtech Cable, CLS-SS0-SS0-HFST1-1000-00K, Cameralink, 10m 数据线 Camera Link
Hewtech Cable, CLS-SS0-MS0-HFST1-0700-00K, Cameralink, 7m 数据线 Camera Link
Basler Cable CXP, Micro-BNC x2 (HD BNC), P, 3 m 数据线 CoaXPress (CXP-12)
Cable GigE Cat 6, S/FTP, 2xRJ-45, 50 m 数据线 GigE
Basler Cable GigE, Cat 6, RJ45 sl hor/RJ45, DrC, P, 5 m 数据线 GigE
Hewtech Cable, GEV-HF-STY-STL-0050-00K, GigE, 5m 数据线 GigE
Basler Power-I/O Y-Cable, 3 x HRS 12p, P, 0.3 m I/O / 电源线 I/O
Hewtech Cable, CLP-SS0-MS0-HFST2-0200-00K, Cameralink, 2m 数据线 Camera Link
Cable USB 3.0, Micro B 90° A3 / A, 1 m 数据线 USB 3.0
Cable USB 3.0, Micro B 90° A3 / A, 1 m

可直接在Basler采购此产品

请求报价

可通过我们的合作伙伴订购此产品

Hewtech Cable, CLS-MS0-MS0-HFST1-0200-00K, Cameralink, 2m 数据线 Camera Link
Hewtech Cable, CLS-SS0-SS0-HFST1-0500-00K, Cameralink, 5m 数据线 Camera Link
Hewtech Cable, GEV-HF-STY-STL-0250-00K, GigE, 25m 数据线 GigE
Hewtech Cable, GEV-HF-STY-STL-0120-00K, GigE, 12m 数据线 GigE
Basler Cable GigE, Cat 6, RJ45 sl hor/RJ45, DrC, P, 20 m 数据线 GigE
Basler Cable Camera Link, MDR/MDR, P, 3 m 数据线 Camera Link
Hewtech Cable, GEV-HF-LAD-STL-0030-00K, GigE, 3m 数据线 GigE
Cable GigE Cat 6, S/FTP, 2xRJ-45, 20 m 数据线 GigE
Hewtech Cable, CLS-SS0-MS0-HFST1-0200-00K, Cameralink, 2m 数据线 Camera Link
Connector HRS 6 pin, female I/O / 电源线 I/O
Hewtech Cable, CLS-MS0-MS0-HFST1-0300-00K, Cameralink, 3m 数据线 Camera Link
Hewtech Cable, GEV-HF-STT-STL-0050-00K, GigE, 5m 数据线 GigE
Basler Power-I/O Cable, HRS 12p/open, twisted, P, 5 m I/O / 电源线 I/O
Hewtech Cable, GEV-HF-STY-STL-0100-00K, GigE, 10m 数据线 GigE
Hewtech Cable, GEV-HF-LAD-STL-0010-00K, GigE, 1m 数据线 GigE
Hewtech Cable, UB3-HF-SA0-MBS-0300-00K, USB3.0, 3m 数据线 USB 3.0
Hewtech Cable, GEV-HF-STY-STL-0080-00K, GigE, 8m 数据线 GigE
Hewtech Cable, CLS-SS0-MS0-HFST1-0500-00K, Cameralink, 5m 数据线 Camera Link
Basler Power-I/O Cable, HRS 12p/open, twisted, P, 10 m I/O / 电源线 I/O
Basler Cable USB 3.0, Micro B 90° A1 sl/A (ace downwards), P, 3 m 数据线 USB 3.0
Basler Cable Camera Link, PoCL, SDR/MDR, P, 3 m 数据线 Camera Link
Hewtech Cable, GEV-HF-STY-STL-0200-00K, GigE, 20m 数据线 GigE
Basler Cable USB 3.0, Micro B sl/A, S, 1 m 数据线 USB 3.0
Hewtech Cable, CLS-SS0-SS0-HFST1-0700-00K, Cameralink, 7m 数据线 Camera Link
Basler Cable Camera Link, PoCL, SDR/SDR, P, 3 m 数据线 Camera Link
Hewtech Cable, UB3-HF-SA0-MBS-0500-00K, USB3.0, 5m 数据线 USB 3.0
Hewtech Cable, CP6-R6HF-BH-BH-0050-00K, CoaXPress, 5m 数据线 CoaXPress
Basler Cable USB 3.0, Micro B sl/A, P, 8 m 数据线 USB 3.0
Basler Cable Camera Link, PoCL, SDR/MDR, P, 10 m 数据线 Camera Link
Hewtech Cable, CLS-MS0-MS0-HFST1-1000-00K, Cameralink, 10m 数据线 Camera Link
Basler Cable USB 3.0, Micro B sl/A, P, 5 m 数据线 USB 3.0
Cable USB 3.0 Hybrid, Micro B sl/ A, 10 m 数据线 USB 3.0
Cable USB 3.0 Hybrid, Micro B sl/ A, 10 m

可直接在Basler采购此产品

请求报价

可通过我们的合作伙伴订购此产品

Basler Power-I/O Cable, HRS 6p/open, twisted, P, 5 m I/O / 电源线 I/O
Basler GP-I/O Cable, HRS 6p/open, P, 10 m I/O / 电源线 I/O
Cable GigE Cat 6, S/FTP, 2xRJ-45, 10 m 数据线 GigE
Basler Opto-I/O Cable, HRS 6p/open, P, 10 m I/O / 电源线 I/O
Basler Power Cable, HRS 6p/open, P, 10 m I/O / 电源线 I/O
Basler Cable USB 3.0, Micro B sl/A, P, 1 m 数据线 USB 3.0
Basler Cable CXP, Micro-BNC x2 (HD BNC), P, 10 m 数据线 CoaXPress (CXP-12)
Basler Cable GigE, Cat6a, RJ45 sl hor/RJ45, S, 5 m 数据线 GigE
Hewtech Cable, GEV-HF-LAD-STL-0050-00K, GigE, 5m 数据线 GigE
Cable USB 3.0, Micro B / A, 3 m 数据线 USB 3.0
Cable USB 3.0, Micro B / A, 3 m

可直接在Basler采购此产品

请求报价

可通过我们的合作伙伴订购此产品

Hewtech Cable, CLS-SS0-SS0-HFST1-0100-00K, Cameralink, 1m 数据线 Camera Link
Cable Camera Link MDR/MDR Full, 85MHz, 10m 数据线 Camera Link
Hewtech Cable, GEV-HF-STT-STL-0060-00K, GigE, 6m 数据线 GigE
Cable GigE M12, M, 8P/RJ45, 10 m 数据线 GigE

很抱歉,所选筛选条件没有任何结果。

更多配件