您的浏览器与网页部分内容不兼容,请及时更新。 点击此处了解如何更新浏览器。

OK
销售电话 010 6295 2828 新闻中心

Cable USB 3.0, MicroB 90° A1 sl / A, 1 m (angled downwards) - 数据线

用于Basler ace相机的USB 3.0线材,长度为1m。

线材在相机端提供带有锁紧螺丝的迷你B插头(90°转角),在主机端提供A插头。

如果您想将此线材配合Basler dart USB 3.0相机使用,我们建议选用:dart安装盖(2200000164)

请求报价
观看列表
  • 数据线 - Cable USB 3.0, MicroB 90° A1 sl / A, 1 m (angled downwards)
  • 数据线 - Cable USB 3.0, MicroB 90° A1 sl / A, 1 m (angled downwards)
  • 数据线 - Cable USB 3.0, MicroB 90° A1 sl / A, 1 m (angled downwards)
  • 数据线 - Cable USB 3.0, MicroB 90° A1 sl / A, 1 m (angled downwards)

一般信息

项目编号 2000036369
价格
如需查看价格,请点击“请求报价”获取价格 17.50 EUR 21.00 USD 21.30 EUR 2770.00 JPY 21.30 EUR
出货时间 货期以实际情况为准。欢迎咨询目前的产品存货情况并使用需求车。
请使用购物车了解产品运输信息。
配件类型 数据线
线材长度 1 m
相机端接头 USB 3.0 Micro B, 90° angled, locking screws
主机端接头 USB 3.0 Type A
运动特性 static
接口 USB 3.0
value

配件数据表 — 线材

线材的数据表包含有关特定线材的技术规格信息。除此之外,他们还包含其他一些详细信息,如各种线材保修和配置以及线材所符合的规则。

value

产品洞悉

Basler产品洞悉重点描述有关各种组件的技术性能和功能的重要信息。产品洞悉还密切关注与产品相关的课题,并从Basler产品经理的角度提出深度见解。

value

白皮书

Basler白皮书包含全面的工业图像处理的基本理论概述。作者均为各自领域的专家,它为新手和有经验的用户等介绍了相关专题的兴趣点。

value

手册

Basler产品手册概括了Basler 组件所提供的众多优势。他们描述了技术特点和产品功能,并提供了技术规格的详细信息。

value