您的浏览器与网页部分内容不兼容,请及时更新。 点击此处了解如何更新浏览器。

OK
销售电话 010 62952828

Cable Camera Link MDR/MDR Full, 5 m - 数据线

两端带有MDR插头的Camera Link线材,长度为5m。

此线材适合基本、中等和完全配置应用。

请求报价
观看列表
  • 数据线 - Cable Camera Link MDR/MDR Full, 5 m

一般信息

项目编号 2000013906
配件类型 数据线
线材长度 5 m
相机端接头 MDR
主机端接头 MDR
运动特性 static
接口 Camera Link
value

配件数据表 — 线材

线材的数据表包含有关特定线材的技术规格信息。除此之外,他们还包含其他一些详细信息,如各种线材保修和配置以及线材所符合的规则。

关于 Cable Camera Link MDR/MDR Full, 5 m 全部 配件数据表 — 线材
value

手册

Basler产品手册概括了Basler 组件所提供的众多优势。他们描述了技术特点和产品功能,并提供了技术规格的详细信息。

关于 Cable Camera Link MDR/MDR Full, 5 m 全部 手册
value