Menu
Basler SLP控制器 - 使用灵活,选择丰富
Basler SLP控制器大大扩展了使用Basler SLP概念的可能性。当应用对视觉系统光源有特殊要求时即可使用控制器。因此,它是Basler相机光源系列型号的实用新产品。Basler SLP控制器可用于操作市面上大部分不同的机器视觉光源。它能提供多种选项,因此可以满足各种视觉系统的个性化光源要求。

Basler SLP控制器
Basler SLP频闪控制器121040通过使用Basler SLP功能,可在视觉系统应用中轻松集成任何光源。利用Basler功能可以轻松地直接控制光源,并能在多种模式下运作,例如常亮、频闪、过载。使用Basler SLP控制器时,用户还能通过pylon相机软件套装的统一软件界面获得简便的光源概念。
探索Basler SLP控制器
Basler SLP功能可用性
想知道最新的ace U和ace L相机何时配备SLP功能吗?
点击此处查看所有可用性信息
不希望在光源应用上花费更多时间?
通过Basler相机光源视觉系统配置更快获得成效
了解更多