您的浏览器与网页部分内容不兼容,请及时更新。 点击此处了解如何更新浏览器。

OK
网上商店
  • Basler SLP光源解决方案荣获奖项

    在《视觉系统设计》杂志2021年度创新者奖项中,Basler和CCS公司因他们共同开发的智能光源解决方案和Basler SLP功能而荣获银奖。 

  • 简单而言:为您的视觉系统提供智能光源解决方案

    您是否正在为您的视觉系统寻找理想的光源?一起跟随K

    您是否正在为您的视觉系统寻找理想的光源?一起跟随Kathy定制她的解决方案,并了解Basler独特的光源概念。

    athy定制她的解决方案,并了解Basler独特的光源概念。

Basler相机光源系列 - 轻松实现集成

Basler相机光源系列融合了备受认可的高品质和成本效益,可满足对标准光源系列产品的高需求,并能实现以成本效益为重的系统设计。采用了LED解决方案的图像处理系统可以应用于多个领域,包括工业、机器人、包装、材料处理和检测等等。

Basler相机光源:视觉系统配置

Basler相机光源:视觉系统配置

独特的Basler相机光源专为具备Basler SLP功能的Basler ace U和L系列相机而设计,该功能可在相机和光源之间实现直接通信。Basler SLP可兼容各类光源,让用户通过即插即用的方式就能使用简单的光源方案。集成的控制器保证可以直接控制光源,让光源能轻松地在多种模式下运作,例如常亮、频闪、过载。此外,Basler pylon相机软件套装同时为相机和光源提供了唯一的软件界面,因此能为简易集成、安装和操作提供支持。如果您不想在光源应用中花费过多时间,并且想快速获得成效,那么这个简便的方法就是您的完美之选。

配置简单、设置轻松,能够带来以下优势:

具有成本效益

  • 降低咨询、评估、集成和参数设置的成本
  • 系统成本节约超过25%
    下载光源产品概览 ,了解有关Basler光源节约成本潜力的更多信息。

易于使用:即插即用

  • 标准化的线材和接头
  • 仅需一套软件界面:通过pylon相机软件套装进行配置

配置简单

  • 自动配置(电流限制、计时等)
  • 轻松一点即可切换频闪
  • 无需额外的电源

优化使用寿命

  • 借助过载获得更多光线
  • 通过频闪提升使用寿命

Basler相机光源系列提供以下光源型号:

显示过滤器
重设过滤器
产品类型 LED颜色 Dimensions 配件名称 产品类型 Dimensions LED颜色 峰值波长(典型值) 产品最新动态 i
Basler Camera Light Back-120x120-Blue Back Light 123 mm x 154 mm x 15 mm Blue 470nm
Basler Camera Light Back-120x120-Red Back Light 123 mm x 154 mm x 15 mm Red 635nm
Basler Camera Light Back-120x120-White Back Light 123 mm x 154 mm x 15 mm White 6000K
Basler Camera Light Back-60x60-Blue Back Light 63 mm x 90 mm x 15 mm Blue 470nm
Basler Camera Light Back-60x60-Red Back Light 63 mm x 90 mm x 15 mm Red 635nm
Basler Camera Light Back-60x60-White Back Light 63 mm x 90 mm x 15 mm White 6000K
Basler Camera Light Bar-100x15-Blue Bar Light 113 mm x 20 mm x 20 mm Blue 470nm
Basler Camera Light Bar-100x15-Red Bar Light 113 mm x 20 mm x 20 mm Red 630nm
Basler Camera Light Bar-100x15-White Bar Light 113 mm x 20 mm x 20 mm White 5500K
Basler Camera Light Bar-150x15-Blue Bar Light 163 mm x 20 mm x 20 mm Blue 470nm
Basler Camera Light Bar-150x15-Red Bar Light 163 mm x 20 mm x 20 mm Red 630nm
Basler Camera Light Bar-150x15-White Bar Light 163 mm x 20 mm x 20 mm White 5500K
Basler Camera Light Bar-200x15-Blue Bar Light 213 mm x 20 mm x 20 mm Blue 470nm
Basler Camera Light Bar-200x15-Red Bar Light 213 mm x 20 mm x 20 mm Red 630nm
Basler Camera Light Bar-200x15-White Bar Light 213 mm x 20 mm x 20 mm White 5500K
Basler Camera Light Flood-255x45-Blue Flood Light 278 mm x 51 mm x 49 mm Blue 465nm
Basler Camera Light Flood-255x45-Red Flood Light 278 mm x 51 mm x 49 mm Red 625nm
Basler Camera Light Flood-255x45-White Flood Light 278 mm x 51 mm x 49 mm White 5500K
Basler Camera Light Ring-50OD-Blue Ring Light 50 mm outer diameter, 28 mm inner diameter, 16 mm height Blue 470nm
Basler Camera Light Ring-50OD-Red Ring Light 50 mm outer diameter, 28 mm inner diameter, 16 mm height Red 630nm
Basler Camera Light Ring-50OD-White Ring Light 50 mm outer diameter, 28 mm inner diameter, 16 mm height White 5500K
Basler Camera Light Ring-70OD-Blue Ring Light 70 mm outer diameter, 32 mm inner diameter, 20 mm height Blue 470nm
Basler Camera Light Ring-70OD-Red Ring Light 70 mm outer diameter, 32 mm inner diameter, 20 mm height Red 630nm
Basler Camera Light Ring-70OD-White Ring Light 70 mm outer diameter, 32 mm inner diameter, 20 mm height White 5500K
Basler Camera Light Ring-90OD-Blue Ring Light 90 mm outer diameter, 50 mm inner diameter, 20 mm height Blue 470nm
Basler Camera Light Ring-90OD-Red Ring Light 90 mm outer diameter, 50 mm inner diameter, 20 mm height Red 630nm
Basler Camera Light Ring-90OD-White Ring Light 90 mm outer diameter, 50 mm inner diameter, 20 mm height White 5500K

很抱歉,所选筛选条件没有任何结果。

更多配件
Basler SLP功能可用性

Basler SLP功能可用性

想知道哪些相机型号提供Basler SLP功能吗?

请在此处查看所有可用性信息
您是否在寻求更为灵活的光源解决方案?

您是否在寻求更为灵活的光源解决方案?

了解关于Basler SLP控制器视觉系统设置的更多信息。

了解更多