您的浏览器与网页部分内容不兼容,请及时更新。 点击此处了解如何更新浏览器。

OK
销售电话 010 5126 2828

Basler Lenses 1/2.5" 提供完美的分辨率

500万像素的杰出分辨率确保即使是极小的图像细节也清晰可见

如何保证自己受益于新的CMOS技术带来的成本优势?选择Basler Lenses 1/2.5",该镜头的靶面尺寸可完美适合您的相机芯片的尺寸。实际应用中,Basler客户得以以突出的性价比改善自己相机的性能。

Basler Lenses 1/2.5" 专为小于1/2“的感光芯片设计,且针对Basler ace、dart和pulse相机进行了优化。500万像素的超强分辨率压缩到1/2.5”的芯片上,确保了成像锐利。如果针对2/3”的靶面大小重新计算,将对应于1200万像素的分辨率。六种不同焦距可灵活使用于各种机器视觉应用中。

作为我们自有品牌的C口镜头,Basler Lenses 1/2.5" 为Basler独有设计奠定了基础:Basler专门开发该镜头以满足客户需求,并与我们的相机完美匹配。该镜头专为我们所生产,并由Basler独家出售。

请访问我们的配件数据库,获得更多镜头信息。

Basler Lenses 1/2.5" 有以下特点:

Basler Lenses 1/2.5" 的理念很简单:大芯片 +大靶面镜头 = 匹配。小芯片 + 大靶面镜头 = 能正常工作,但从成本的角度来看不是最佳选择。小芯片 + 小靶面镜头 = 完美组合。

以下视频向您说明了为什么我们的Basler Lenses 1/2.5″ 能与感光芯片尺寸小于1/2“的Basler相机完美匹配。

Basler独有设计

Basler Lenses 1/2.5" 为您带来如下优势:

  • 针对小于1/2"的感光芯片进行了优化
  • 除Basler scout和pilot相机之外,还与ace、dart以及pulse相机完美匹配
  • 500万像素超高分辨率,可提供清晰锐利的图像
  • 出众性价比,起价仅为99欧元
  • 当前机器视觉应用的理想选择
  • 6个不同的焦距长度:4、6、8、12、16、25 mm
  • Basler与富士能合作设计

欢迎访问配件数据库,了解有关我们镜头产品线的更多资讯。

寻找适合您的Basler Lens

相机快速查询

查找产品

镜头选型助手

镜头选型助手

输入您的参数标准,帮您查找到适合的镜头

镜头选型助手

新闻

Basler Lenses 2/3
08.03.2018

Basler Lenses 2/3"现已正式投入量产!

更多

更加安全:采用Basler ace USB 3.0相机的无人机侦测系统
22.02.2018

更加安全:采用Basler ace USB 3.0相机的无人机侦测系统

更多

使用Basler dart USB 3.0相机,更加快速并准确地探测感染源
30.11.2017

使用Basler dart USB 3.0相机,更加快速并准确地探测感染源

更多

我们很乐意为您提供协助

销售咨询
支持服务
中国区代理商
定制相机