Menu
Basler镜头
我们为每台Basler相机提供合适的镜头。Basler镜头系列包括两个产品线:Standard和Premium。
配合相机和光源,镜头在确定成像质量方面可发挥重要作用。在选择合适的镜头时,用户关心的是在价格和所需的成像性能之间达成平衡,即实现高成像质量和高分辨率。由Basler提供的合适的镜头可以同时满足这两点要求。
两个产品线都支持Basler相机中常用芯片的像圈(从1/2.5英寸到1.1英寸),以及所有常见的焦距。镜头采用C口,也可通过使用适配器方便地与CS口相机配合使用。
Basler Lenses产品一览
Basler镜头产品线
配件名称 | 产品线 | Camera series | Camera models | 品牌 | 镜头接口 | 靶面尺寸 | min focal length | 镜头焦距 | min iris | max iris | 产品最新动态 i | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Basler Lens C23-5028-5M-P f50mm | Premium | Basler | C-mount | 2/3'' | 25 | 50.0 mm |
|
|
|||||
Basler Lens C23-2518-5M-P f25mm | Premium | Basler | C-mount | 2/3'' | 25 | 25.0 mm |
|
|
|||||
Basler Lens C23-1224-5M-P f12mm | Premium | Basler | C-mount | 2/3'' | 9|24 | 12.0 mm |
|
|
|||||
Basler Lens C125-2522-5M-P f25mm | Premium | Basler | C-mount | 1/2.5'' | 25 | 25.0 mm |
|
|
|||||
Basler Lens C10-5014-2M-S f50mm | Standard | Basler | C-mount | 1'' | 25 | 50.0 mm |
|
|
|||||
Basler Lens C23-0824-5M-P f8mm | Premium | Basler | C-mount | 2/3'' | 5|8 | 8.0 mm |
|
|
|||||
Basler Lens C10-2514-3M-S f25mm | Standard | Basler | C-mount | 1'' | 25 | 25.0 mm |
|
|
|||||
Basler Lens C125-1620-5M-P f16mm | Premium | Basler | C-mount | 1/2.5'' | 9|24 | 16.0 mm |
|
|
|||||
Basler Lens C10-1614-3M-S f16mm | Standard | Basler | C-mount | 1'' | 9|24 | 16.0 mm |
|
|
|||||
Basler Lens C125-1218-5M-P f12mm | Premium | Basler | C-mount | 1/2.5'' | 9|24 | 12.0 mm |
|
|
|||||
Basler Lens C10-1214-2M-S f12mm | Standard | Basler | C-mount | 1'' | 9|24 | 12.5 mm |
|
|
|||||
Basler Lens C125-0818-5M-P f8mm | Premium | Basler | C-mount | 1/2.5'' | 5|8 | 8.0 mm |
|
|
|||||
Basler Lens C10-0814-2M-S f8mm | Standard | Basler | C-mount | 1'' | 5|8 | 8.0 mm |
|
|
|||||
Basler Lens C125-0618-5M-P f6mm | Premium | Basler | C-mount | 1/2.5'' | 5|8 | 6.0 mm |
|
|
|||||
Basler Lens C125-0418-5M-P f4mm | Premium | Basler | C-mount | 1/2.5'' | 0|4 | 4.0 mm |
|
|
|||||
Basler Lens C23-5026-2M-S f50mm | Standard | Basler | C-mount | 2/3'' | 25 | 50.0 mm |
|
|
|||||
Basler Lens C11-5020-12M-P f50mm | Premium | Basler | C-mount | 1.1'' | 25 | 50.0 mm | 量产: now |
|
|||||
Basler Lens C11-3520-12M-P f35mm | Premium | Basler | C-mount | 1.1'' | 25 | 35.0 mm | 量产: now |
|
|||||
Basler Lens C23-3520-2M-S f35mm | Standard | Basler | C-mount | 2/3'' | 25 | 35.0 mm |
|
|
|||||
Basler Lens C11-2520-12M-P f25mm | Premium | Basler | C-mount | 1.1'' | 25 | 25.0 mm | 量产: now |
|
|||||
Basler Lens C11-1620-12M-P f16mm | Premium | Basler | C-mount | 1.1'' | 9|24 | 16.0 mm | 量产: now |
|
|||||
Basler Lens C23-2518-2M-S f25mm | Standard | Basler | C-mount | 2/3'' | 25 | 25.0 mm |
|
|
|||||
Basler Lens C11-1220-12M-P f12mm | Premium | Basler | C-mount | 1.1'' | 9|24 | 12.0 mm | 量产: now |
|
|||||
Basler Lens C11-0824-12M-P f8mm | Premium | Basler | C-mount | 1.1'' | 5|8 | 8.5 mm | 量产: now |
|
|||||
Basler Lens C23-1616-2M-S f16mm | Standard | Basler | C-mount | 2/3'' | 9|24 | 16.0 mm |
|
|
|||||
Basler Lens C23-1216-2M-S f12mm | Standard | Basler | C-mount | 2/3'' | 9|24 | 12.0 mm |
|
|
|||||
Basler Lens C23-1620-5M-P f16mm | Premium | Basler | C-mount | 2/3'' | 9|24 | 16.0 mm |
|
|
|||||
Basler Lens C10-3514-8M-S f35mm | Standard | Basler | C-mount | 1'' | 25 | 35.0 mm | 量产: now |
|
|||||
Basler Lens C23-3520-5M-P f35mm | Premium | Basler | C-mount | 2/3'' | 25 | 35.0 mm |
|
|
|||||
Basler Lens C23-0816-2M-S f8mm | Standard | Basler | C-mount | 2/3'' | 5|8 | 8.6 mm |
|
|
很抱歉,所选筛选条件没有任何结果。
更多配件
哪一款镜头适合我的应用?
为您的Basler相机找到合适的镜头!这款工具会根据焦距、视角、工作距离或物体大小等数据,为您的应用建议几种合适的镜头。
查看镜头选型助手
如何为我的应用配置合适的视觉系统?
借助我们的视觉系统配置器,为您的视觉系统选择兼容的组件。您可以选择相机、镜头、电源和数据线以及其他配件。我们会确保您选择的组件能够完美匹配。
查看视觉系统配置器