您的浏览器与网页部分内容不兼容,请及时更新。 点击此处了解如何更新浏览器。

OK
销售电话 010 62952828

USB 3.0 Starter Kit ace 2 - Basler入门套件

USB 3.0接口ace 2入门套件,配备USB 3.0数据线、三脚架转接板和电源I/O线材。

相机、套件——连接妥当后,即可开始使用!

使用Basler USB 3.0接口ace 2入门套件,让您迅速完成设置,并评估采用USB 3.0接口的Basler ace 2相机。

套装中包含您的一切所需:您可以使用USB 3.0数据线将相机连接到计算机或主机控制器卡。 ace 2三脚架转接板可确保相机能固定在相机三脚架等设备上。随附的电源I/O线材可以触发ace 2 USB 3.0相机。此电源I/O线材不能用于通过Basler ace 2的USB 3.0接口为相机供电。

此入门套件包含:

请求报价
观看列表
  • Basler入门套件 - USB 3.0 Starter Kit ace 2

一般信息

项目编号 107986
系统设计样本: February 2020
量产: March 2020
配件类型 Basler入门套件
包含组件
  • 线材:
    • Cable USB 3.0, Micro B screw lock/A, 3 m
    • Power-I/O Cable M8 6p/open, 5 m
  • 附加配件: Tripod Mount ace2

Cable USB 3.0, Micro B screw lock/A, 3 m

项目编号 2000033239
配件类型 数据线
线材长度 3 m
相机端接头 USB 3.0 Micro B, locking screws
主机端接头 USB 3.0 Type A
运动特性 static
接口 USB 3.0

Power-I/O Cable M8 6p/open, 5 m

项目编号 2200000315
系统设计样本: now
量产: now
配件类型 IO / 电源
线材长度 5 m
相机端接头 M8 6-pin
主机端接头 none (open end)
运动特性 static
接口 I/O

Tripod Mount ace2

项目编号 2200000314
系统设计样本: now
量产: now
配件类型 相机转接板
配件开发者 Basler
尺寸 (L x W) 51 mm x 29 mm
安装螺纹 1/4" (DIN 4503)

兼容相机