您的浏览器与网页部分内容不兼容,请及时更新。 点击此处了解如何更新浏览器。

OK
销售电话 010 5126 2828

Tripod Mount pilot - 相机转接板

Basler pilot相机支架。

用于将相机安装到三角架螺纹上。转接板附带了用于紧固到相机上的4颗螺丝。

请求报价
观看列表
  • 相机转接板 - Tripod Mount pilot

一般信息

项目编号 2000023896
配件类型 相机转接板
配件开发者 Basler
尺寸 (L x W) 89 mm x 26 mm
安装螺纹 1/4" (DIN 4503)
value

配件数据表 — 其他配件

组件数据表包含各个组件技术规格和特性的详细信息。配件与相机的兼容性经过Basler全面测试。

关于 Tripod Mount pilot 全部 配件数据表 — 其他配件
value

手册

Basler产品手册概括了Basler 组件所提供的众多优势。他们描述了技术特点和产品功能,并提供了技术规格的详细信息。

关于 Tripod Mount pilot 全部 手册
value

证书

EC符合标准声明表明产品符合的欧盟标准和指令。

关于 Tripod Mount pilot 全部 证书