您的浏览器与网页部分内容不兼容,请及时更新。 点击此处了解如何更新浏览器。

OK
销售电话 010 62952828

PoE Single Port Injector POE21U - 电源供应器

通过数据线为Basler ace GigE相机供电的PoE单端口供电模块。

该PoE单端口供电模块包含2个RJ-45插座和1个C14插座用于供电。需要一条附加电源线 和两条GigE线材(例如Basler部件号2000027038)。不含线材。

请求报价
观看列表
  • 电源供应器 - PoE Single Port Injector POE21U

一般信息

项目编号 2200000024
配件类型 电源供应器
电源要求 90V - 264V
相机端接头 RJ-45, click-lock
电源接头类型 IEC Type C14
value

配件数据表 — 其他配件

组件数据表包含各个组件技术规格和特性的详细信息。配件与相机的兼容性经过Basler全面测试。

关于 PoE Single Port Injector POE21U 全部 配件数据表 — 其他配件
value

手册

Basler产品手册概括了Basler 组件所提供的众多优势。他们描述了技术特点和产品功能,并提供了技术规格的详细信息。

关于 PoE Single Port Injector POE21U 全部 手册
value