您的浏览器与网页部分内容不兼容,请及时更新。 点击此处了解如何更新浏览器。

OK
销售电话 010 62952828

GigE Starter Kit ace 2 - Basler入门套件

GigE接口ace 2入门套件,配备GigE数据线、三脚架转接板和带有额外插头的电源I/O线材。

相机、套件——连接妥当后,即可开始使用!

使用Basler GigE接口ace 2入门套件,让您迅速完成设置,并评估采用GigE接口的Basler ace 2相机。

套装中包含您的一切所需:您可以使用GigE数据线将相机连接到计算机或GigE卡。ace 2三脚架转接板可确保相机能固定在相机三脚架等设备上。

随附的电源I/O线材带有额外的插头,可让您为GigE接口的ace 2相机供电,还可以使用相机的I/O端口进行触发。您可以在入门指南中了解更多信息。这款带有额外插头的电源I/O线材仅在此入门套件中提供。

此入门套件包含:

  • GigE数据线
  • 适用于ace 2的三脚架转接板
  • 带有额外插头的电源I/O线材

请求报价
观看列表
  • Basler入门套件 - GigE Starter Kit ace 2

一般信息

项目编号 107985
量产: October 2019
配件类型 Basler入门套件
包含组件
  • 线材:
    • Cable GigE Cat 6, S/FTP, 2xRJ-45, 5 m
    • Power-I/O Cable M8 6p/ open with plug, 3 m
  • 附加配件: Tripod Mount ace2

Cable GigE Cat 6, S/FTP, 2xRJ-45, 5 m

项目编号 2000030284
配件类型 数据线
电缆长度 5 m
相机端接头 RJ-45, click-lock
主机端接头 RJ-45, click-lock
运动特性 static
接口 GigE

Power-I/O Cable M8 6p/ open with plug, 3 m

项目编号 2200000316
配件类型 IO / 电源
配件开发者 Basler
电缆长度 3 m
相机端接头 M8 6-pin
主机端接头 none (open end)
运动特性 static
接口 I/O

Tripod Mount ace2

项目编号 2200000314
系统设计样本: now
量产: Q4/2019
配件类型 相机转接板
配件开发者 Basler
尺寸 (L x W) 51 mm x 29 mm
安装螺纹 1/4" (DIN 4503)