您的浏览器与网页部分内容不兼容,请及时更新。 点击此处了解如何更新浏览器。

OK
销售电话 010 62952828

CXP-12 Starter Kit boost - Basler入门套件

CXP-12 boost入门套件,配备CoaXPress数据线、两块散热片、C口镜头接圈和电源I/O线材。

相机、套件——连接妥当后,即可开始使用!

使用Basler CXP-12 boost入门套件,让您迅速完成设置,并评估Basler boost相机完整套装。套装中包含您的一切所需:可用CoaXPress数据线将相机连接到Basler CXP-12接口卡。随附的两个散热片可帮助您在桌面测试阶段冷却相机。C口镜头接圈可用于连接C口镜头,电源I/O线材可以触发您的相机。此电源I/O线材还可用于为Basler boost相机供电。

此入门套件包含:

该套件也属于CXP-12评估工具包的一部分。此入门套件中不包括进行评估所需的额外镜头。

请求报价
观看列表
  • Basler入门套件 - CXP-12 Starter Kit boost

一般信息

项目编号 107947
系统设计样本: February 2020
量产: March 2020
配件类型 Basler入门套件
包含组件
  • 线材:
    • Power-I/O Cable M8 6p/open, 5 m
    • Cable CXP, Micro-BNC x2 (HD-BNC), 5 m
  • 附加配件:
    • Heat sink for Basler boost cameras
    • C-mount for boost, racer

Power-I/O Cable M8 6p/open, 5 m

项目编号 2200000315
系统设计样本: now
量产: now
配件类型 IO / 电源
线材长度 5 m
相机端接头 M8 6-pin
主机端接头 none (open end)
运动特性 static
接口 I/O

Cable CXP, Micro-BNC x2 (HD-BNC), 5 m

项目编号 2200000321
系统设计样本: now
量产: now
配件类型 数据线
线材长度 5 m
相机端接头 Micro-BNC (HD-BNC)
主机端接头 Micro-BNC (HD-BNC)
运动特性 static
接口 CoaXPress (CXP-12)

Heat sink for Basler boost cameras

项目编号 2200000317
量产: now
配件类型 外壳配件
外壳尺寸(L x W x H) 75 mm x 41.5 mm x 34 mm
热阻 2.8 K/W

C-mount for boost, racer

项目编号 2000032041
配件类型 镜头配件
配件开发者 Basler
镜头配件类型 Lens mount
合适的‌镜头接口 C-mount
value

白皮书

Basler白皮书包含全面的工业图像处理的基本理论概述。作者均为各自领域的专家,它为新手和有经验的用户等介绍了相关专题的兴趣点。

关于 CXP-12 Starter Kit boost 全部 白皮书
value

用户手册

附件手册包括针对图像采集卡设计器的使用建议或信息等内容。例如,这些文档说明了Basler用于检查USB 3.0 PCI Express卡的测试设置。

关于 CXP-12 Starter Kit boost 全部 用户手册
value

手册

Basler产品手册概括了Basler 组件所提供的众多优势。他们描述了技术特点和产品功能,并提供了技术规格的详细信息。

关于 CXP-12 Starter Kit boost 全部 手册
value

证书

符合EC声明、ISO 9001证书和KCC证书等证书说明了Basler产品符合相应的标准和准则。

关于 CXP-12 Starter Kit boost 全部 证书