您的浏览器与网页部分内容不兼容,请及时更新。 点击此处了解如何更新浏览器。

OK
销售电话 010 5126 2828

Basler HDMI Adapter - HDMI-Adapter

适合所有Basler USB 3.0相机的Basler HDMI适配器

请求报价
观看列表
  • HDMI-Adapter - Basler HDMI Adapter

一般信息

项目编号 2200000268
系统设计样本: Q1/2019
量产: Q1/2019
配件类型 HDMI-Adapter
配件开发者 Basler
CPU(中央处理单元) intel® Atom™ x5-Z8300 / 4x 1.84 GHz
RAM(随机存取存储器) 2 GB
HDD(硬盘驱动器) 32 GB Flash
WLAN标准 IEEE 802.11ac
蓝牙版本 Bluetooth 4.2
可移动存储 Internal flash card reader
操作系统 Windows 10 32-bit
外壳尺寸(L x W x H) 12 mm x 38 mm x 113 mm
外壳温度 0 - 35°C