您的浏览器与网页部分内容不兼容,请及时更新。 点击此处了解如何更新浏览器。

OK
销售电话 021-62302160

附加配件

精心挑选的电源、主机适配器、集线器和交换机是建立稳定的视觉系统的关键。它们适合广泛的应用,涵盖各种性能规格。我们的产品线还包括电源和安装附件,方便将相机安装在三脚架螺纹上。

合格产品是确保应用顺利运行的必要条件。各种组件首先必须经过Basler的严苛资格认证过程,然后才能进入Basler测试过程并最终加入产品线。除了视觉系统的单个组件的资格认证外,还对整个系统进行了测试和测量。为此设置、调试和监控整个系统。Basler以完善的协议分析程序为基础,制定了自己的专利测试程序。

显示过滤器
重设过滤器
配件名称 Camera series Camera models 配件类型 产品最新动态 i
M58x0.75 to Basler V-mount 镜头配件
C-mount adapter for runner, sprint, L300 镜头配件
M42x1-mount adapter for runner, sprint, L300, FBD 20mm 镜头配件
Spacer ring 0.5 mm, C-mount 镜头配件
Spacer ring 0.2 mm, C-mount 镜头配件
GigE Card PCI Intel Pro/1000 GT Desktop Adapter, 1 Port 网卡、集线器、交换机
dart I/O boards (5 pieces) I/O板
CS-mount to S-mount adapter 镜头配件
USB 3.0 Card PCIe, Fresco FL1100, 4HC, x4, 4Ports 网卡、集线器、交换机
Tripod Mount pilot 相机接圈
M58x0.75-mount (FBD 20 mm) for racer, Basler beat 镜头配件
Spacer ring 0.1 mm, C-mount 镜头配件
Spacer ring 0.25 mm, C-mount, brass 镜头配件
Camera Bracket: 360 / 90 三脚架
Power Supply 12 V, HRS 12-pin 电源供应器
Power Supply 12V/2A, M5 4p 电源供应器
M42x0.75-mount (FBD 16 mm) for racer, Basler beat 镜头配件
Spacer ring CS-mount for Basler Lens 镜头配件
dart mounting cover (5 pieces) 安装 量产: now
Power Supply 24V/40W, Hirose 12pin 电源供应器
Tripod Mount scout 相机接圈
USB 3.0 Card PCIe, Renesas, 2HC, x4, 2 Ports 网卡、集线器、交换机
USB 3.0 Card PCIe, Fresco FL1100, 1HC, x1, 4 Ports 网卡、集线器、交换机
Gigabit-Ethernet Smart Switch GS110TP PoE, 8 Ports 网卡、集线器、交换机
dart I/O board starter kit I/O板
Filter adapter for Basler Lens 4 mm 镜头配件
F-mount for racer, Basler beat 镜头配件
M42x1-mount adapter for runner, sprint, L300 镜头配件
USB 3.0 Card PCIe, Ren, 1 HC, x1, SATA, 2 Ports 网卡、集线器、交换机
Power Supply 40 W for USB 3.0 Hub, 4 Ports 电源供应器
M42x1-mount (FBD 16 mm) for racer, Basler beat 镜头配件
Spacer ring 1 mm, C-mount 镜头配件
Tripod Mount ace L GigE 相机接圈 量产: now
F-mount adapter for runner, sprint, L300 镜头配件
GigE Card PCIe Intel Pro/1000 PT Dual Port Server Adapter 网卡、集线器、交换机
Tripod Mount ace L USB 相机接圈 量产: now
Housing TransPac TPH 4000, IP67, 90-240V 外壳配件
Filter adapter for Basler Lens 6 mm, 8 mm 镜头配件
USB 3.0 Card PCIe, Renesas, 1 HC, x1, 2 Ports 网卡、集线器、交换机
GigE Card PCIe AdLink GIE74 with PoE, 4 Ports 网卡、集线器、交换机
Power Supply 24V/40W for ToF 电源供应器 量产: 03/2018
M42x1-mount (FBD 45.56 mm) for racer, Basler beat 镜头配件
CS-mount to C-mount adapter 镜头配件
V-mount adapter for runner, sprint, L300 镜头配件
Power Supply 12V/36W for USB 3.0 Hub 电源供应器 量产: 01/2018
dart I/O adapter board mounting kit I/O板
Tripod Mount aviator, runner, sprint 相机接圈
Tripod Mount racer, Basler beat 相机接圈
PoE Single Port Injector POE21U 电源供应器
USB 3.0 Hub, 4 Ports side by side 网卡、集线器、交换机
Power Supply 12V/18W, Hirose 12-pin 电源供应器 量产: 03/2018
Power Supply 12V/18W, Hirose 6-pin 电源供应器 量产: 03/2018
C-mount for racer 镜头配件
Tripod Mount ace 相机接圈
Power Supply 12 V, HRS 6-pin 电源供应器
Housing TransPac TPH 4000, IP67, 24 V 外壳配件
Set of spare screws for Basler Lenses 镜头配件
Pole Mount for Housing TransPac TPH 4000 外壳配件

很抱歉,所选筛选条件没有任何结果。

更多配件