您的浏览器与网页部分内容不兼容,请及时更新。 点击此处了解如何更新浏览器。

OK
网上商店

WIBU Systems CodeMeter CmDongle

工具中心

联系我们

Dongles - WIBU Systems CodeMeter CmDongle
  • Dongles - WIBU Systems CodeMeter CmDongle

这款硬件加密狗是WIBU Systems 的CodeMeter CmDongle,它能提供顶级的安全保障,为您的软件投资保驾护航。它不需要额外的驱动程序。您在构建系统时,可以将CodeMeter硬件加密狗连接到PC并立即启用,无需使用管理员权限。

硬件加密狗可以提供大量的许可证存储空间,为您在未来VisualApplets的更新和扩展提供完美的解决方式。

每个CodeMeter硬件加密狗都可在单独的区域保存来自不同制造商的许可证。作为系统构建者,您现在只需要一个CodeMeter硬件加密狗就足够使用。如果您已经拥有可兼容的CodeMeter硬件加密狗,则可以直接将其应用于VisualApplets。只需要将VisualApplets的许可证代码转移到这个硬件加密狗上即可。

关于硬件加密狗的介绍:

https://www.wibu.com/

产品最新动态
未税价 批量订单及特定价格请选择“请求报价”
请求报价
观看列表

Frontend Specs

项目编号 108205
配件类型 Dongles
品牌 Wibu-Systems
Interface HID default, Mass Storage Communication (MSC) or Human Interface Device (HID), USB 1.1 compatible, Hi-Speed USB 2.0 certified
操作温度 25 - 85°C
Housing Size (L x W x H) 12 mm x 25 mm x 88 mm
重量(典型值) 6g
符合标准 RoHS, CE, WEEE
value

产品洞悉

Basler产品洞悉重点描述有关各种组件的技术性能和功能的重要信息。产品洞悉还密切关注与产品相关的课题,并从Basler产品经理的角度提出深度见解。

兼容相机