Menu
Basler ToF软件
操作Basler ToF相机需要搭配使用Basler ToF软件。ToF软件可以在Windows以及基于x86的Linux系统上运行。除了GigE Vision驱动,软件包还包含Basler pylon Viewer,它用于配置ToF相机并可以根据具体需求调整设置。Basler ToF软件符合GenICam标准,可通过标准化接口GenTL访问相机。它提供了全面的C ++和C #示例代码集,以演示如何将相机集成到您的应用中。请在版本说明中了解ToF软件以及各种版本的更多信息。
Basler ToF软件优点一览:
- 标准化GenTL接口
- 广泛的示例代码
- 友好易用的配置(易于使用)
下载适合您的操作系统的ToF软件: