您的浏览器与网页部分内容不兼容,请及时更新。 点击此处了解如何更新浏览器。

OK
  • 直观简单的机器人编程

    只需单击几下鼠标,即可使用drag&bot软件来安装并校准您的Basler相机。

集成在drag&bot机器人软件中的Basler相机

过去,对于许多中小型企业而言,为配备了视觉组件的机器人进行编程是一项重大的挑战,这通常需要同时掌握机器人知识和特定于制造商的机器人编程语言。现在,使用drag&bot软件 可以简化工业机器人的编程工作。通过选择和编译单个功能块,并在软件的图像用户界面中进行拖放,即可定义程序序列。

用户借助适用于机器人操作系统(ROS)的pylon相机驱动程序 就能集成Basler相机。

由于drag&bot软件 中集成了Basler pylon相机软件套装,因此您现在可以在机器人应用中轻松地集成Basler 2D相机。

优势

许多小型公司一直不愿使用配备视觉组件的机器人,因为机器人的编程非常复杂、耗时且成本高昂。drag&bot软件简化了编程过程,即无需成本昂贵的专业人员也可以使用机器人。

  • 可利用软件轻松地对工业机器人进行设置、编程和操作
  • 只需点击几下即可安装和校准Basler相机
  • 通过drag&bot的图形用户界面提供图像处理功能
  • 为您的机器人应用提供直观的操作和输入辅助工具(向导程序)

drag&bot软件 - 直观简单的机器人编程

产品视频

drag&bot让生产人员无需掌握专业知识也能自如使用机器人。观看drag&bot产品视频,了解软件的相关功能和优势。

校准

只需单击几下鼠标,即可在组件管理器中安装Basler相机,并按照直观的分步说明来校准相机。

操作面板

可在操作面板中设置各种相机参数,并在drag&bot软件中直接控制锐度、曝光时间或增益。

我们的相机推荐

作为国际领先的高品质工业相机制造商,我们能为客户提供选择丰富且、完美兼容的相机和配件产品线。我们还会根据您的技术和预算要求,为您提供量身定制的视觉组件。

对于机器人应用,不妨从我们的Basler ace系列中选择一款相机。该系列相机采用精巧的轻盈设计,抗震能力强、稳定性高,并且性能可靠。

ace系列可提供USB 3.0和GigE接口。USB 3.0接口可实现高带宽,为此案例提供简单易用的即插即用解决方案。GigE接口则支持具备成本效益的单线材解决方案,线材长度可达100米。所有相机均提供黑白和彩色型号。

acA1440-220um

acA1440-220um

这款ace USB 3.0相机型号可在227 fps下提供160万像素的分辨率,成像质量出众。

借助全局快门,该型号可避免产生运动伪影,使其成为拾取与放置应用的理想之选。

acA1440-73gm

acA1440-73gm

这款ace GigE 3.0相机型号可在73 fps下提供160万像素的分辨率,成像质量出众。

借助全局快门,该型号可避免产生运动伪影,使其成为拾取与放置应用的理想之选。

acA3088-57um

acA3088-57um

这款ace USB 3.0相机型号可在59 fps下提供600万像素的分辨率,具有出色的性价比。

滚动快门可以通过较小的靶面尺寸实现高分辨率,从而降低成本。这款相机是探测和检测固定物体的理想之选。

acA3088-16gm

acA3088-16gm

这款ace GigE相机型号可在16 fps下提供600万像素的分辨率,具有出色的性价比。

滚动快门可以通过较小的靶面尺寸实现高分辨率,从而降低成本。这款相机是探测和检测固定物体的理想之选。

为何选择drag&bot?

由于配备视觉系统的工业机器人在设置、编程和操作方面便较为复杂,至今已让许多小型公司望而却步。drag and bot GmbH公司是位于斯图加特的弗劳恩霍夫制造工程和自动化研究所(Fraunhofer Institute for Manufacturing Engineering and Automation (IPA))的派生公司,它利用软件来应对这一挑战,让缺乏经验的用户也能自如操作机器人。该公司的企业愿景是让工业机器人的编程工作变得像使用智能手机一样简单。这家总部位于斯图加特的公司凭借这款基于Web的drag&bot软件,让愿景变得近在咫尺。

用户通过在图形用户界面中进行拖放,就能借助可重复使用的功能块来创建程序序列,不再需要掌握特殊的机器人知识或特定于制造商的机器人编程语言。

欢迎在线访问我们的合作伙伴网站,助您简化机器人编程和视觉组件的集成步骤。

查看网站:drag&bot软件