您的浏览器与网页部分内容不兼容,请及时更新。 点击此处了解如何更新浏览器。

OK

pylon驱动程序和GenTL

在所有平台上实现稳定运行和出色性能

为了方便您更好地操作Basler相机,pylon为您提供了一组经过优化的驱动程序,有多种丰富的接口可供选择。无论您选择使用什么接口,pylon驱动程序都能保证Basler相机提供质量可靠、运行快速的实时性能。

下载适用于您操作系统的pylon

pylon相机软件套装是一款免费软件,您只需下载安装即可使用。

前往下载中心

Basler pylon相机软件套装的组件

Basler pylon由三个组件组成:用于集成到应用软件中的SDK、用于评估和设置相机的配置工具,以及能实现可靠连接的驱动程序和GenTL Producer。

返回pylon软件套装概述

pylon Viewer

pylon Viewer

轻松进行相机评估,并提供强大的工具,包括暗角校正功能、锐度和带宽管理器等,让您的相机采集到质量最佳的图像。

了解详情
pylon SDK

pylon SDK

pylon SDK可在大多数常见的编程语言中提供易于学习的API,让初学者能轻松上手,实现最优的工作效率。

了解详情

pylon新闻

pylon更上一层楼

只需一个软件套装即可兼容所有Basler相机,真正满足“多合一”的需求:现在Basler 3D相机也能够享受到Basler pylon相机软件套装的所有优势。

查看文章

pylon 6.2.0版现已支持新款Basler boost相机型号

我们的pylon相机软件套装现已提供新版本,可适用于Windows、Linux和MacOS系统。该版本主要为新款Basler boost相机型号提供支持,相关功能现已上线。

查看文章

适用于Android应用的Basler相机

借助Basler pylon软件,Basler计算机视觉产品线现在也适用于移动端Android系统上的应用。

查看文章

macOS版pylon - 现推出新版本6.1.2

适用于macOS的新版pylon具备多种新功能。我们来看看新功能概览。 广受欢迎的Basler pylon相机软件套装(适用于macOS)现已发布最新的6.1.2版。此版本为用户提供了许多以前仅适用于Windows和Linux版的功能。这个新版本也可以在macOS Catalina (10.15)下运行。

查看文章

pylon相机软件套装6.1版的Compression Beyond(压缩超越)等精彩功能

Teaser: 新版pylon 6.1现已开放下载,其中包括:可在ace 2 Pro相机上进行图像压缩的Compression Beyond(压缩超越)功能;支持兼容Linux x86系统的CoaXPress 2.0;以及有关pylon Viewer功能窗格的改进。

查看文章