您的浏览器与网页部分内容不兼容,请及时更新。 点击此处了解如何更新浏览器。

OK
  • Basler PowerPack套装(显微镜专用)教程

    开箱与软件安装

    即刻播放!

Basler显微专用软件

每个Basler PowerPack套装(显微镜专用)中均包含用于图像采集和分析的专业显微软件

Basler显微专用软件是Basler PowerPack套装(显微镜专用)提供的又一核心力作。我们的显微相机和这款软件精确匹配,以确保性能可靠,可用于相机控制、图像采集、处理和分析。不妨尽情探索这款软件,了解它为教学、常规研究及工业设置中的监控、记录和归档工作所带来的优势。

您需要为生命科学、材料科学、生物医学或工业研究领域中要求更苛刻的显微应用寻找成像解决方案?先进的软件功能(如校准、测量、标注或伪色彩)可以让您获益匪浅。通过先进的图像增强技术和色彩调节功能,如色彩、饱和度、亮度、对比度、伽玛以及增益控制等技术,从而获得卓越的色彩重现。该软件可以轻松进行定制,以完美匹配您的工作流程。

软件综合特点

  • 色彩、饱和度、亮度、对比度、伽玛以及增益控制
  • 校准、测量和标注
  • 焦点加强和自动/手动曝光
  • 曝光补偿可为目标的亮度进行调整
  • 所选光预设和白平衡
  • 为焦点深度而开发的独特锐化算法
  • 带有Top-GUI荧光色彩预设的伪色彩功能
  • 支持适用于立体显微镜的放大级别

安装简单,易用性强

  • 可定制化的用户界面直观易用,配备实时查看功能
  • 轻松进行图像采集,采用标准图像处理
  • 适用于荧光应用的夜间模式可减少光照射,并减轻视觉疲劳
  • 功能全面的帮助工具
  • 多语言本土化用户界面(中文、英语、法语、意大利语、德语、日语)
  • 支持的操作系统:Windows 7、Windows 8.1、Windows 10 - 32位和64位
  • 保存和恢复相机设置

Basler显微专用软件的亮点:

  • 适用于荧光应用的夜间模式

    Basler不但提供非常适用于荧光应用的相机。显微PowerPack套装中包含的Basler显微专用软件还充分考虑到使用设备的专业人员。Basler显微专用软件的图像用户界面可以切换至夜间模式,以减少显示屏对样品的光照射。此项功能还能减轻用户在昏暗环境下工作所产生的视觉疲劳和眼部压力。

    了解更多
  • 适用于荧光应用的色彩预设按键

    为了让荧光成像更加简便易用,节省用户的宝贵时间,Basler为常用的荧光标记集成了色彩预设功能。色彩预设位于相机设置下,轻松一点即可激活,使用简单快捷。作为标准设置,相关色彩预设可提供绿色、红色、蓝色和橙色。

    但用户也可以配置色彩预设,并改善色彩渐变的分配情况,以满足自身的应用要求。使用了伪色彩的图像既可以保留灰度图像的状态,方便在其他应用中做进一步的处理,或者也可以保存为软件窗格中所显示的彩色图像。

    了解更多
  • 优化图像配备锐化功能,同时不影响速度

    Basler显微专用软件包括业界首创的锐化功能,可以优化图像的焦点深度。在高放大倍数的情况下,用户需要确定焦点的深度。其他图像区域则保持模糊状态。这种获得专利的算法确保用户可以为整幅图像带来更高的锐化度。这款内部成像优化功能与其他制造商的产品有所不同——它在运行时并不会影响相机速度和实时图像传输。

    了解更多
  • 曝光补偿

    在自动曝光时,Basler显微专用软件的用户可以调整此自动功能的目标亮度。如果需要获得更亮和表面有光泽的白色效果,用户可以对默认值设置补偿功能以达到更佳的表现。默认值通常设定在恰当或更低的范围内,以避免图像过度饱和或过度曝光。由于用户可以保留这些设定,从而节省宝贵的时间。

    了解更多
  • 支持立体显微镜

    立体显微镜中现已启用可更改放大倍数的下拉菜单功能,并安装于菜单栏上。有了这项功能,用户可以轻松通过下拉菜单来改变放大倍数的设定,以适应所使用的立体显微镜设置。放大倍数支持1倍至13.5倍,可按小挡位反复进行调整。

    了解更多

Basler显微专用软件

即刻下载Basler显微专用软件,并利用您的Basler显微相机运行这款软件。请注意,这款软件不兼容Basler的其他相机或由其他相机制造商生产的相机。

Basler显微专用软件

Basler PowerPack套装(显微镜专用)

为您量身定制用于显微应用的全方位相机解决方案套装

快来一探究竟

下载 - Basler显微专用软件

下载 - Basler显微专用软件
立即下载

相机快速查询

查找产品

Basler PowerPack套装(显微镜专用)

Basler PowerPack套装(显微镜专用)

为您量身定制用于显微应用的全方位相机解决方案套装

快来一探究竟

我们很乐意为您提供协助

销售咨询
支持服务
中国区代理商