您的浏览器与网页部分内容不兼容,请及时更新。 点击此处了解如何更新浏览器。

OK
销售电话 021-62302160

1:1替换相机,完美替代采用Sony ICX618芯片的CCD相机

ace U系列黑白相机acA640-121gm是市面上唯一一款1:1替换相机,采用的芯片与Sony ICX618芯片具备相同的靶面尺寸、分辨率、速度和像素尺寸。Sony ICX618芯片一度大受欢迎,但后来停产。

自从Sony CCD芯片停产以来,许多用户都面临着难题,亟需为他们的图像处理系统寻找合适的替换产品。Basler是从CCDCMOS技术转换方面的领先专家,我们提供一系列选择丰富的高性能CMOS相机,是替代旧款CCD系统的理想之选。然而,目前为止市面只有几款与ICX618规格近似的产品可供选择。Basler现向市场推出第一款1:1替换产品,其采用的芯片的规格与Sony ICX618芯片一致。

我们运用Basler新的专利算法,确保1:1重现Sony ICX618的芯片特点,同时保证相机的EMVA值无偏差。因此,新款ace U acA640-121gm的光学特性与基于CCD芯片ICX618的ace classic acA640-120gm完全相同。Sony第二代Pregius CMOS芯片具备卓越的成像质量,成为相机一大优势。这样,用户就能够保留原有的光学设计或系统,从而降低成本。与此同时,这款替代的相机型号保证能长期供应,它是采用GigE接口的黑白相机,分辨率为VGA,帧速率最高可达130 fps。

即刻申请获取测试相机

图像比较

请查看以下对比图像,亲自比较acA640-121gm这款1:1替换产品的成像表现。

图像比较 1

对比图1A和图1B可看出,acA720-290gm的视场(FOV)比acA640-120gm更大。但是再对比1C,可看出采用ICX618替换芯片产品的acA640-121gm才是真正的1:1替换产品:由于具备相同的光程和光学配件,因此用户无需重新设计成像处理系统。

图1A:采用Sony IMX287 CMOS芯片的acA720-290gm型号
图1A:采用Sony IMX287 CMOS芯片的acA720-290gm型号
图1B:采用Sony ICX618 CCD芯片的acA640-120gm型号
图1B:采用Sony ICX618 CCD芯片的acA640-120gm型号
图1C:采用ICX618替换芯片(Sony CMOS芯片)的acA640-121gm型号
图1C:采用ICX618替换芯片(Sony CMOS芯片)的acA640-121gm型号

图像比较 2

在相同的光程下,acA640-120gm和acA640-121gm的分辨率和映像剖面完全一致。但是在图2A的acA720-290gm替换相机中则能明显看出区别。对于用户来说,要补偿这种差别意味着需要投入额外的时间和金钱。而Basler的1:1替换产品能够助您轻松实现顺畅的技术转变,无需任何额外的技术投入。

图2A:采用Sony IMX287 CMOS芯片的acA720-290gm型号
图2A:采用Sony IMX287 CMOS芯片的acA720-290gm型号
图2B:采用Sony ICX618 CCD芯片的acA640-120gm型号
图2B:采用Sony ICX618 CCD芯片的acA640-120gm型号
图2C:采用ICX618替换芯片(Sony CMOS芯片)的acA640-121gm型号
图2C:采用ICX618替换芯片(Sony CMOS芯片)的acA640-121gm型号

图像比较 3

在所拍摄图像的亮度值直方图对比中,我们也能看出图3A和图3B之间存在明显的差别:图3B和图3C的直方图近乎一致,但图3A与原ICX618芯片的直方图有明显差异。尤其是在亮度值255附近的白色区域,有较大的图像区域出现过度曝光。

图3A:采用Sony IMX287 CMOS芯片的acA720-290gm型号
图3A:采用Sony IMX287 CMOS芯片的acA720-290gm型号
图3B:采用Sony ICX618 CCD芯片的acA640-120gm型号
图3B:采用Sony ICX618 CCD芯片的acA640-120gm型号
图3C:采用ICX618替换芯片(Sony CMOS芯片)的acA640-121gm型号
图3C:采用ICX618替换芯片(Sony CMOS芯片)的acA640-121gm型号

使用acA640-121gm替代采用ICX618芯片的相机,用户即可借助这套精益的解决方案,获得近乎一致的相机参数。上述例子中用作对比的几款相机(采用IMX287芯片),只能做到与ICX618的规格特性近似。相比之下,acA640-121gm能确保让您更轻松地实现集成。

您是否想进一步了解Basler 的1:1替换产品(替代采用ICX618芯片的相机),或者您想找其他CCD相机的替代产品?

联系销售

请速与我们的销售团队联系,或直接联系当地的Basler区域经销伙伴获取更多信息。

取得联系

CCD技术转换顾问

您可以使用Basler技术转换顾问,快速、轻松地查找适合您应用的CMOS替换相机型号。
即刻访问工具页面