您的浏览器与网页部分内容不兼容,请及时更新。 点击此处了解如何更新浏览器。

OK
网上商店
  • 探索全新星系以及Basler CoaXPress 2.0解决方案

    我们正在不断为CoaXPress产品线提供更丰富的选择。欢迎进入我们的CoaXPress 2.0星系,尽情探索机器视觉的新领域。

    观看Basler CoaXPress 2.0介绍视频

所有CoaXPress 2.0组件均为您的系统而设计 - 性能更高,复杂性更低

为高带宽应用打造先进且精妙的视觉系统。我们以极具性价比的实施成本为您提供所有完美相互兼容的CoaXPress (CXP-12)组件 :相机、接口卡、评估工具包、软件库、镜头、电缆和其他配件。

支持超高带宽的CoaXPress 2.0

可远距离传输大量数据,让您从更高的传输效率中获益。通过简单易用的标准化实施和完美兼容的组件来控制系统成本。保证CoaXPress组件均可即插即用,助您轻松完成安装。

  • 可实现高带宽,并有不同的电缆长度可供选择(每个通道12.5 Gbps)
  • 最新一代CMOS芯片的帧速率更高,成像质量也随之提升
  • 适用于许多应用场景中的实时应用
  • 借助新一代硬件以及能兼容所有组件的通用SDK,可降低系统的复杂性,实施方便快捷
  • 可在接口卡上进行图像预处理
  • 系统设计更灵活
  • 是对Camera Link或CXP 1.1.1图像处理系统的完美升级
  • 功能全面的固件功能包
  • 显著降低每百万像素的传输成本

我们的CoaXPress星系

Basler CoaXPress 2.0星系借助完美匹配的系统组件(包括功能强大的软件)开创了新的技术领域,可为您降低集成和系统成本!我们在机器视觉领域积累了超过30年的丰富经验,可为您提供值得信赖的服务,支持您使用高性能的CXP-12技术尽情探索新领域。

点击图像中的数字,详细了解相关的解决方案组件。

相机

boost CXP-12相机系列可通过CoaXPress 2.0技术提供出色的成像质量和快速数据传输。通过兼容的CXP-12接口卡轻松完成实施并从中受益。

探索boost相机系列

镜头

我们配备C-mount和F-mount的镜头均经过成本优化,可为高要求应用提供卓越质量,能够完美匹配我们所有高分辨率和高帧速的相机。

查看适合的镜头

接口卡

CXP-12接口卡专为boost相机而开发,是带您进入CoaXPress星系的产品之选和最佳捷径。

详细了解接口卡

电缆

配备标准化Micro-BNC (HD-BNC)接头的CoaXPress电缆十分坚固耐用,采用具备成本效益的工业级设计:借助CXP 2.0技术即可用更少的电缆来实现更高的带宽。CoaXPress电缆还支持相机触发和供电。

CXP-12同轴电缆

软件

将pylon相机软件套装用作通用SDK,即可轻松使用CXP-12组件(相机和接口卡),无需使用额外的软件组件。

将pylon作为通用SDK

相机

boost CXP-12相机系列可通过CoaXPress 2.0技术提供出色的成像质量和快速数据传输。通过兼容的CXP-12接口卡轻松完成实施并从中受益。

探索boost相机系列

镜头

我们配备C-mount和F-mount的镜头均经过成本优化,可为高要求应用提供卓越质量,能够完美匹配我们所有高分辨率和高帧速的相机。

查看适合的镜头

接口卡

CXP-12接口卡专为boost相机而开发,是带您进入CoaXPress星系的产品之选和最佳捷径。

详细了解接口卡

电缆

配备标准化Micro-BNC (HD-BNC)接头的CoaXPress电缆十分坚固耐用,采用具备成本效益的工业级设计:借助CXP 2.0技术即可用更少的电缆来实现更高的带宽。CoaXPress电缆还支持相机触发和供电。

CXP-12同轴电缆

软件

将pylon相机软件套装用作通用SDK,即可轻松使用CXP-12组件(相机和接口卡),无需使用额外的软件组件。

将pylon作为通用SDK

适用于您应用的CXP-12解决方案

借助完美兼容的CXP-12组件所组成的各类完整解决方案,您可以找到高性价比、可满足需求的高性能图像处理系统。在应用示例中,您可以通过方便易用的视觉系统配置器来查看兼容配置。通过添加或删除组件,您还可以轻松地根据自己的需求调整推荐配置。

在为您的应用选择适合的CXP-12解决方案时,您是否有任何疑问?欢迎联系我们的销售团队,他们将随时为您提供建议和协助。

联系我们的专家

CoaXPress 2.0的功能特点

CXP-12是一项高性能标准,适用于要求严格的应用,并且投资成本合理。

  • 带宽高达50 Gbps,可提供四个通道,因此可充分发挥最新一代CMOS芯片的优势(分辨率和帧速率)
  • 更长的传输距离
  • 使用灵活和价格亲民的工业级标准电缆,采用坚固耐用的Micro-BNC (HD-BNC)接头
  • 实时功能/低延迟
  • 多相机和接口卡设置
  • 在传输相同数据量时所需的电缆数量仅为CoaXPress 1.1.1 (CXP-6)的一半
  • 降低系统复杂性,简化安装(即插即用)
  • 仅用一根电缆即可实现Power over CoaXPress (PoCXP)供电以及信号触发
  • 可将实施成本和系统总成本保持在可控范围

关于CoaXPress的更多信息

您是否想了解更多关于CoaXPress的信息?通过我们的CoaXPress 2.0的实用材料,即可随时了解最新资讯。欢迎点击这里查找有关CXP-12的白皮书、使用实例、手册和其他重要的实用文件。

显示过滤器

    您是否还有任何疑问?

    我们的CoaXPress专家乐意随时为您提供帮助

    联系我们的销售团队 联系支持团队