Menu
转到USB 3.0,不应是冒险
选择一款万无一失的相机!诚然,USB3.0相机品质良莠不齐,而如今Basler ace USB3.0技术将成为您替代1394的理想选择。与其他USB3.0相机不同的是,Basler ace完全符合USB3 Vision标准,因为我们参与了该标准的制定并推动其发展。Basler USB3.0 相机不仅简单易用而且还可助您走在视觉技术的发展前沿。最重要的是,每一台ace相机均经过严格的出厂测试以确保相机在机械、光电等方面的卓越性能。
在下面的视频里,我们的应用工程经理Matthew Breit将向您介绍我们全新的ace USB 3.0面阵相机。该相机的主要特点:
- 紧凑的外形尺寸:29 mm x 29 mm x 29 mm
- 350 MB/s稳定带宽
- 56 MB帧缓存区、图像预处理能力以及众多实用功能
- 完全符合USB3 Vision标准
“从1394用户那里,我们了解到他们对功能更强大、更新的接口技术需求日益迫切,因为客户在考虑提高自己系统的性能的同时,也注意到了1394接口市场占有率正在下降。随着1394接口的需求量减少,产品配件成本增加,这就导致了1394用户的产品性价比随之下降。因此,USB 3.0将是1394接口的一个完美的替代品,即:它具有即插即用、带宽大、 CPU占用率低和实时性等优势。这也是我们对USB3.0接口如此信赖的原因,我们十分欣慰!”Matt Breit解释道。