您的浏览器与网页部分内容不兼容,请及时更新。 点击此处了解如何更新浏览器。

OK
网上商店
  • microDiagnostics

    microDiagnostics简化了使用硬件小程序向图像采集卡快速发出信号的操作以及激活过程的测试工作。

使用microDiagnostics轻松简单地激活图像采集卡

借助microDiagnostics工具,您可使用小程序向图像采集卡快速发出信号,并执行各种测试,以确保成功激活。该工具提供的快速概述让用户可以了解可执行的硬件小程序,从而掌握有关采集和预处理的功能。测试功能会检查电子元件,并确定每个硬件小程序的性能。根据图像大小的不同,工具会测量出最大DMA传输速率,这是体现系统整体性能的重要标志。

在运行环境中提供并安装microDiagnostics。

可提供以下优势:

  • 支持快速激活图像采集卡
  • 测试功能简化了为整个系统功能提供情况概述的过程
  • 通过选择另一个小程序并快速发出信号,即可轻松更换相机

直接下载运行环境: 在文档中查看详细信息

microDiagnostics的性能特点

  • 使用固件(microEnable IV)向图像采集卡快速发出信号
  • 最多可使用七个新的小程序向图像采集卡(microEnable 5 marathon和LightBridge)快速发出信号
  • 使用一个新的小程序向图像采集卡(microEnable 5 ironman)快速发出信号
  • 直接在图像采集卡上执行不同的诊断例程,例如对小程序、图像采集卡、DMA带宽和主机PC进行测试
  • 为PoCL相机激活Power over Camera Link (PoCL)支持功能(microEnable 5 marathon和LightBridge)
  • 如有需要,可激活涡轮DMA模式(microEnable IV)
microDiagnostics实操

支持的图像采集卡

在激活所有类型的图像采集卡时,microDiagnostics均可为您提供支持。

接口 配件类型 Camera series 端口数 数据带宽(每个端口;总计) 型号名称 接口 配件类型 Camera series 数据带宽(每个端口;总计) 端口数 产品最新动态 i

很抱歉,所选筛选条件没有任何结果。

更多配件

定期获取有关产品更新的信息

您可以在此处注册,以定期接收产品更新信息。

即刻注册