-
产品中心
计算机视觉硬件工业相机 镜头 机器视觉光源 采集卡 线材 配件 网络和外围设备计算机视觉软件pylon Camera Software Suite pylon vTools VisualApplets 其他软件产品线嵌入式视觉产品线 医疗和生命科学产品线 CoaXPress产品线 3D产品线线阵相机Basler racerBasler racerBasler racer - the right choice镜头固定焦距镜头pylon Camera Software Suitepylon vTools pylon开源项目 pylon-data-faq pylon驱动程序和GenTL pylon SDKs pylon Viewer
- 选型工具
- 解决方案
- 下载中心
- 品牌中心
- 销售与支持
-
Vision Campus
相机技术Sony IMX CMOS芯片系列型号比较 为什么要对相机进行色彩校准? 专家教您如何为视觉系统找到合适的镜头 适用于嵌入式视觉系统的五大专家级技巧 什么是多光谱成像? CMOS相机比较 图像处理过程中的色彩 处理板 什么是图像处理 图像处理中的3D技术 什么是嵌入式视觉? 为何选择CMOS图像芯片? 什么是ToF (Time-of-Flight)? 什么是成像质量? 相机尺寸 数字相机的工作原理是什么? 芯片技术:CMOS与CCD的对比 实时性 NIR: 即使在弱光条件也可以呈现清晰图像 高灵敏度图像处理相机显示更多收起接口和标准System Setup with CoaXPress 2.0 什么是CoaXPress? 哪一款接口适合嵌入式视觉? 配备GigE 2.0的多相机系统 USB 3.0 – 引领未来的标准化接口 Camera Link 千兆网(GigE) GenICam标准 USB 3.0和USB3 Vision
- 公司概况
用于激活、编程和配置的软件
借助新的软件,用户可以方便地测试和激活图像处理系统。可以对相机、图像采集卡、触发器、小程序以及链接拓扑进行配置,以创建最佳设置。借助VisualApplets图形化开发环境,您可以继续开发应用程序,并根据您的要求灵活地调整整个系统。

microDisplay X
在激活图像采集卡期间,microDisplay X可帮助您测试整个系统配置、选择小程序并进行参数化,以及设置相机。
了解有关microDisplay X的更多信息
microDiagnostics
借助microDiagnostics,您可快速向图像采集卡刷新小程序,并执行各种测试,以确保成功激活。让您始终可以掌握整套系统的性能概览。
了解有关microDiagnostics的更多信息
图像采集卡 SDK
轻松将图像处理硬件(相机、图像采集卡)集成到您的应用程序中。SDK还能帮助您自行发开C/C++/C#或Python应用程序。
了解有关图像采集卡SDK的更多信息
VisualApplets FPGA开发环境
VisualApplets让您可以访问图像处理硬件(如图像采集卡、工业相机和图像处理设备)中的FPGA处理器,以执行单独的图像处理应用程序。
了解有关VisualApplets的更多信息