-
产品中心
计算机视觉硬件工业相机 镜头 机器视觉光源 采集卡 线材 配件 网络和外围设备计算机视觉软件pylon Camera Software Suite pylon vTools VisualApplets 其他软件产品线嵌入式视觉产品线 医疗和生命科学产品线 CoaXPress产品线 5GigE产品线 3D产品线面阵相机Basler ace 2 短波红外相机 Basler ace Basler MED ace Basler boost Basler beat Basler dart Basler pulseBasler aceace lite线阵相机Basler racerpylon Camera Software Suitepylon vTools pylon开源项目 pylon-data-faq pylon驱动程序和GenTL pylon SDKs pylon Viewer
- 选型工具
- 解决方案
- 下载中心
- 品牌中心
- 销售与支持
-
Vision Campus
相机技术Sony IMX CMOS芯片系列型号比较 为什么要对相机进行色彩校准? 专家教您如何为视觉系统找到合适的镜头 适用于嵌入式视觉系统的五大专家级技巧 什么是多光谱成像? CMOS相机比较 图像处理过程中的色彩 处理板 什么是图像处理 图像处理中的3D技术 什么是嵌入式视觉? 为何选择CMOS图像芯片? 什么是ToF (Time-of-Flight)? 什么是成像质量? 相机尺寸 数字相机的工作原理是什么? 芯片技术:CMOS与CCD的对比 实时性 NIR: 即使在弱光条件也可以呈现清晰图像 高灵敏度图像处理相机 Time-of-Flight versus Stereovision显示更多收起接口和标准千兆网(GigE) 什么是CoaXPress? 配备GigE 2.0的多相机系统 System Setup with CoaXPress 2.0 USB 3.0和USB3 Vision Camera Link 哪一款接口适合嵌入式视觉? GenICam标准
-
公司概况
关于我们供应商在线研讨会8 Essential Online Tools Every Vision Engineer Should Own Get Started with pylon vTools APAC Get Started with pylon vTools America Get Started with pylon vTools EMEA/APAC8 Essential Online Tools Every Vision Engineer Should OwnVOD
集成在drag&bot机器人软件中的Basler相机
过去,对于许多中小型企业而言,为配备了视觉组件的机器人进行编程是一项重大的挑战,这通常需要同时掌握机器人知识和特定于制造商的机器人编程语言。现在,使用drag&bot软件 可以简化工业机器人的编程工作。通过选择和编译单个功能块,并在软件的图像用户界面中进行拖放,即可定义程序序列。
用户借助适用于机器人操作系统(ROS)的pylon相机驱动程序 就能集成Basler相机。
由于drag&bot软件 中集成了Basler pylon相机软件套装,因此您现在可以在机器人应用中轻松地集成Basler 2D相机。
作为国际领先的高品质工业相机制造商,我们能为客户提供选择丰富且、完美兼容的相机和配件产品线。我们还会根据您的技术和预算要求,为您提供量身定制的视觉组件。
对于机器人应用,不妨从我们的Basler ace系列中选择一款相机。该系列相机采用精巧的轻盈设计,抗震能力强、稳定性高,并且性能可靠。
ace系列可提供USB 3.0和GigE接口。USB 3.0接口可实现高带宽,为此案例提供简单易用的即插即用解决方案。GigE接口则支持具备成本效益的单线材解决方案,线材长度可达100米。所有相机均提供黑白和彩色型号。

acA1440-220um
这款ace USB 3.0相机型号可在227 fps下提供160万像素的分辨率,成像质量出众。
借助全局快门,该型号可避免产生运动伪影,使其成为拾取与放置应用的理想之选。

acA1440-73gm
这款ace GigE 3.0相机型号可在73 fps下提供160万像素的分辨率,成像质量出众。
借助全局快门,该型号可避免产生运动伪影,使其成为拾取与放置应用的理想之选。

acA3088-57um
这款ace USB 3.0相机型号可在59 fps下提供600万像素的分辨率,具有出色的性价比。
滚动快门可以通过较小的靶面尺寸实现高分辨率,从而降低成本。这款相机是探测和检测固定物体的理想之选。

acA3088-16gm
这款ace GigE相机型号可在16 fps下提供600万像素的分辨率,具有出色的性价比。
滚动快门可以通过较小的靶面尺寸实现高分辨率,从而降低成本。这款相机是探测和检测固定物体的理想之选。
由于配备视觉系统的工业机器人在设置、编程和操作方面便较为复杂,至今已让许多小型公司望而却步。drag and bot GmbH公司是位于斯图加特的弗劳恩霍夫制造工程和自动化研究所(Fraunhofer Institute for Manufacturing Engineering and Automation (IPA))的派生公司,它利用软件来应对这一挑战,让缺乏经验的用户也能自如操作机器人。该公司的企业愿景是让工业机器人的编程工作变得像使用智能手机一样简单。这家总部位于斯图加特的公司凭借这款基于Web的drag&bot软件,让愿景变得近在咫尺。
用户通过在图形用户界面中进行拖放,就能借助可重复使用的功能块来创建程序序列,不再需要掌握特殊的机器人知识或特定于制造商的机器人编程语言。
欢迎在线访问我们的合作伙伴网站,助您简化机器人编程和视觉组件的集成步骤。