-
产品中心
计算机视觉硬件工业相机 镜头 机器视觉光源 采集卡 线材 配件 网络和外围设备计算机视觉软件pylon Camera Software Suite VisualApplets 其他软件产品线嵌入式视觉产品线 医疗和生命科学产品线 CoaXPress产品线面阵相机Basler ace 2 Basler ace Basler MED ace Basler boost Basler beat Basler dart Basler pulse Basler scout线阵相机Basler racerBasler racerBasler racer - the right choice镜头固定焦距镜头机器视觉光源Basler相机光源系列
- 选型工具
- 解决方案
- 下载中心
- 品牌中心
- 销售与支持
-
Vision Campus
相机技术Sony IMX CMOS芯片系列型号比较 为什么要对相机进行色彩校准? 专家教您如何为视觉系统找到合适的镜头 适用于嵌入式视觉系统的五大专家级技巧 什么是多光谱成像? CMOS相机比较 图像处理过程中的色彩 处理板 什么是图像处理 图像处理中的3D技术 什么是嵌入式视觉? 为何选择CMOS图像芯片? 什么是ToF (Time-of-Flight)? 什么是成像质量? 相机尺寸 数字相机的工作原理是什么? 芯片技术:CMOS与CCD的对比 实时性 NIR: 即使在弱光条件也可以呈现清晰图像 高灵敏度图像处理相机显示更多收起接口和标准System Setup with CoaXPress 2.0 什么是CoaXPress? 哪一款接口适合嵌入式视觉? 配备GigE 2.0的多相机系统 USB 3.0 – 引领未来的标准化接口 接口是什么? Camera Link 千兆网(GigE) GenICam标准 USB 3.0和USB3 Vision
- 公司概况
Basler视频录像软件
软件可以与Basler USB 3.0相机和Basler显微镜相机配合使用,能捕捉到可进行延时拍摄分析的高速视频和图像序列。
Basler视频录像软件提供简易的安装过程,还具备友好易用的界面。无论拍摄单一的图像、视频,或是拍摄图像或视频序列,这套软件都能让拍摄过程变得既简单又直观。这款录像软件还具备几项相机控制功能:可以改善图像质量、设置不同的录像选项,还可以使用硬件触发信号。每一款Basler PowerPack套装(显微镜专用)均配备这款软件,所有Basler USB 3.0相机均可使用该软件。
软件综合特点:
- 实时查看
- 相机控制
- 图像调整
- 自动化设置
- 视频格式为常见的Mpeg4
- 捕捉的高速录像可用于慢镜头分析
- 捕捉的图像和视频序列可用于延时拍摄分析
- 可通过硬件触发信号来捕捉图像
提供舒适的安装体验和可用性
- 安装简单——支持Windows 7、Windows 8.1、Windows 10 - 32位和64位等操作系统
- 软件的设计一目了然,简单易用
-
延时拍摄视频或捕捉图像
Basler视频录像软件具有延时拍摄视频、捕捉图像的功能,非常适合用于显微镜观察。您可以拍摄到未经压缩的图像序列,以便开展进一步的分析和处理。此外,您可以拍摄用途广泛的延时视频,可用于观察显微镜样品中的进程和变化,或用于工业应用中的材料科学或过程记载等方面。您可根据个人所需,设置图像和视频的时间间隔。此外,还可以设置开始和结束捕捉的时间,以便自动停止录像。
了解更多
-
硬件触发信号
例如,当您使用Basler ace相机时,还可通过硬件触发信号功能让Basler视频录像软件进行图像或视频拍摄。为了使用这项功能,外触发线材需连接到相机的I/O端口。接收到信号之后,应用将自动开始录像。这项便捷的功能可以在许多场合中派上用场,比如通过踩脚踏板发出信号,即可在材料检查中进行文件记载,甚至不需要双手参与便可完成操作。
了解更多
即刻从官网下载Basler视频录像软件,尝试与您的Basler显微相机或其他Basler USB 3.0相机配合使用。