-
产品中心
计算机视觉硬件工业相机 镜头 机器视觉光源 采集卡 线材 配件 网络和外围设备计算机视觉软件pylon Camera Software Suite pylon vTools VisualApplets 其他软件产品线嵌入式视觉产品线 医疗和生命科学产品线 CoaXPress产品线 3D产品线线阵相机Basler racerBasler racerBasler racer - the right choice镜头固定焦距镜头pylon Camera Software Suitepylon vTools pylon开源项目 pylon-data-faq pylon驱动程序和GenTL pylon SDKs pylon Viewer
- 选型工具
- 解决方案
- 下载中心
- 品牌中心
- 销售与支持
-
Vision Campus
相机技术Sony IMX CMOS芯片系列型号比较 为什么要对相机进行色彩校准? 专家教您如何为视觉系统找到合适的镜头 适用于嵌入式视觉系统的五大专家级技巧 什么是多光谱成像? CMOS相机比较 图像处理过程中的色彩 处理板 什么是图像处理 图像处理中的3D技术 什么是嵌入式视觉? 为何选择CMOS图像芯片? 什么是ToF (Time-of-Flight)? 什么是成像质量? 相机尺寸 数字相机的工作原理是什么? 芯片技术:CMOS与CCD的对比 实时性 NIR: 即使在弱光条件也可以呈现清晰图像 高灵敏度图像处理相机显示更多收起接口和标准System Setup with CoaXPress 2.0 什么是CoaXPress? 哪一款接口适合嵌入式视觉? 配备GigE 2.0的多相机系统 USB 3.0 – 引领未来的标准化接口 Camera Link 千兆网(GigE) GenICam标准 USB 3.0和USB3 Vision
- 公司概况
其它软件
除Basler pylon相机软件套装之外,Basler还提供了一系列专为启动和运行相机的程序。

Basler blaze软件
借助pylon和blaze补充软件包,您可以获得所有必要的工具,并轻松集成和设置blaze 3D相机。该软件适用于Windows、基于x86和ARM的Linux系统。
详细了解Basler blaze软件
图像采集卡软件
通过使用图像采集卡软件,可以方便地对图像处理系统进行测试、配置、激活、编程和做进一步调整。
详细了解图像采集卡软件
Basler显微专用软件
配合Basler显微专用软件与Basler显微相机,即可进行相机控制、图像采集、处理和分析。软件和相机之间可以实现出色匹配。
更多关于Basler显微专用软件的资讯
Basler视频录像软件
Basler视频录像软件让您能通过Basler USB 3.0相机与Basler显微相机拍摄高速视频以及用于延时分析的图像序列。
更多关于Basler视频录像软件的资讯
drag&bot机器人软件
drag&bot软件集成了Basler pylon相机软件套装,让您可以轻松地将Basler 2D相机嵌入到机器人应用中。
了解关于drag&bot机器人软件的更多信息
嵌入式视觉专用软件
便于在嵌入式系统中进行相机连接的Basler pylon SDK