Menu
不仅是一台相机 – Basler PowerPack套装(显微镜专用)
几乎每一个显微镜应用都不尽相同,所以它们的系统要求也千差万别,正如您的个性化需求一样。采用配备所有必要组件的高品质Basler显微镜相机,让您可以轻松设置系统和进行安装。精确和可靠的成像技术以及专业的图像处理和分析软件,值得您的信赖。
我们拥有适合您的应用的显微镜相机
量身定制的全方位套装:通过兼容的软件和配件实现简单设置,助您快速入门
-
Basler显微软件
您正在为生命科学、材料科学、生物医学或工业研究领域中要求更苛刻的显微应用寻找成像解决方案?先进的软件功能(如校准、测量、标注或伪色彩)可以让您获益匪浅。色彩、饱和度、亮度、对比度、伽玛以及增益控制提供了先进的图像增强和颜色调整选项,以实现卓越的色彩还原。即刻下载Basler显微专用软件,并利用您的Basler显微相机运行这款软件。请注意,这款软件不兼容Basler的其他相机或由其他相机制造商生产的相机。
了解更多
-
快速安装指南
了解更多
-
相机配件
您的Basler PowerPack套装在设计时就着眼于更方便地进行系统装配。您会收到一条检测合格的USB 3.0线材,可完美适配您选择的显微镜相机。这条通过了严格检测的高质量线材给您的系统带来即插即用的便利性和高可靠性。
pulse显微镜相机的PowerPack套装还包括一个将CS口转为C口的接圈,确保实现无障碍系统组装。此接圈工艺精良,实现了近乎完美的C口转接。
了解更多