轻松合规
Basler严格按照ISO 13485:2016标准来生产、销售和维修Basler MED ace相机。此外,我们还符合所有相关的标准要求,如CE、UL、EMC Class B、CISPR Class B或FCC Class B。
了解轻松合规的更多信息成像出色
让您首次启动相机就能获得质量卓越的图像。因为除了经过优化的唤醒设置和Basler的PGI算法外,Basler MED ace相机还具有自动成像功能,如自动色彩调节或自动对比度调节。
了解成像出色的更多信息色彩完美
显微镜和眼科等应用需要使用单独的色彩调整选项。您可以自行设计图像的色彩重现:例如,可调整整幅图像的色度、饱和度、亮度、对比度以及单个颜色的设置。
了解色彩完美的更多信息防尘功能
医疗和生命科学应用中的光学系统必须满足特殊的清洁要求。我们如何做到这一点?答案就是密闭的芯片空间、在洁净室分开生产Basler MED ace,并对灰尘和其他微粒进行严格检测。
了解防尘功能的更多信息弱光成像
即使在弱光条件下也能获得出色的成像质量!荧光应用具有多种特点,其中之一是它需要较长的曝光时间。借助现代CMOS芯片技术和我们的长曝光模式,让您始终能够生成高质量的图像。
了解弱光成像的更多信息行业一流
我们会对所有医疗和生命科学领域的相机进行高强度测试。借助卓越的相机品质,再加上pylon软件包、相机扩展控制功能以及个性化的客户支持,我们可以为您实现简单方便的相机集成和提供出色的图像质量。
了解行业一流的更多信息高速运作
实验室自动化等高速应用需要使用快速可靠的相机。Basler MED ace采用全局快门、CMOS芯片技术和USB 3 Vision接口技术,帧速率可高达164 fps。
了解高速运作的更多信息