-
产品中心
计算机视觉硬件工业相机 镜头 机器视觉光源 采集卡 线材 配件 网络和外围设备计算机视觉软件pylon Camera Software Suite VisualApplets 其他软件产品线嵌入式视觉产品线 医疗和生命科学产品线 CoaXPress产品线面阵相机Basler ace 2 Basler ace Basler MED ace Basler boost Basler beat Basler dart Basler pulse Basler scout线阵相机Basler racerBasler racerBasler racer - the right choice镜头固定焦距镜头机器视觉光源Basler相机光源系列
- 选型工具
- 解决方案
- 下载中心
- 品牌中心
- 销售与支持
-
Vision Campus
相机技术Sony IMX CMOS芯片系列型号比较 为什么要对相机进行色彩校准? 专家教您如何为视觉系统找到合适的镜头 适用于嵌入式视觉系统的五大专家级技巧 什么是多光谱成像? CMOS相机比较 图像处理过程中的色彩 处理板 什么是图像处理 图像处理中的3D技术 什么是嵌入式视觉? 为何选择CMOS图像芯片? 什么是ToF (Time-of-Flight)? 什么是成像质量? 相机尺寸 数字相机的工作原理是什么? 芯片技术:CMOS与CCD的对比 实时性 NIR: 即使在弱光条件也可以呈现清晰图像 高灵敏度图像处理相机显示更多收起接口和标准System Setup with CoaXPress 2.0 什么是CoaXPress? 哪一款接口适合嵌入式视觉? 配备GigE 2.0的多相机系统 USB 3.0 – 引领未来的标准化接口 接口是什么? Camera Link 千兆网(GigE) GenICam标准 USB 3.0和USB3 Vision
- 公司概况
Basler dart相机模块 – 小巧轻盈、灵活多变、高效运作
您的医疗和生命科学应用是否需要性能强劲且节省空间的相机模块?在我们的嵌入式视觉产品线中,小巧耐用的Basler dart相机模块就能满足您的需求,它是众多应用的理想选择,包括从实验室流程自动化到眼科诊断等等。这主要得益于两个高性能的Sony IMX334和IMX392芯片,使Basler dart可提供质量卓越的图像。
与Basler dart相关的产品选择

Basler dart
Basler相机模块采用灵活精巧的板级设计,可满足众多图像处理应用的要求。它具备节省空间、小巧轻盈、功耗低、成像质量出色的特点,助您实现应用功能。
查看dart相机系列
Basler嵌入式视觉工具包
借助完美兼容的组件,Basler嵌入式视觉工具包可以让您轻松开始设置嵌入式视觉系统。根据您的不同要求,共有三种嵌入式视觉工具包可供选择。
查看嵌入式视觉工具包
Basler AI视觉解决方案工具包
我们的AI视觉解决方案工具包包括dart相机模块,是配备云连接功能的开发工具包。它支持在视觉系统上测试基于AI的物联网应用程序。借助可访问的云服务,可以加载或训练人工神经网络等等。
查看AI视觉解决方案工具包
借助Basler dart相机模块在一小时间内完成COVID-19检测
快速、可靠且经济的检测方法 – 即使在没有COVID-19疫情的时候,实验室测试也都需要同时实现这三个优点。Fluxergy公司开发了“从采样到出结果”(Sample-to-Answer)的一站式实验室平台,它配备Basler dart相机模块,可在一小时内提供测试结果。
阅读客户案例
创新的实验室自动化技术助力实现更可靠的癌症诊断
实验室结果不正确或出现混淆,可能会导致患者接受错误的治疗。inveox公司已经开发出了基于Basler dart相机的创新解决方案,可以为组织病理学完全实现自动化和数字化。
阅读客户案例使用嵌入式视觉技术进行基于AI的细菌分类
在医疗和生命科学领域,嵌入式技术已经很常见,因为这些采用Basler dart相机模块的嵌入式技术可以提供强劲性能,并且能节省空间和成本。结合人工神经网络(ANN),嵌入式技术可以自动化、简化并从而大大加快诊断或分析样本的评估过程。可协助进行传染病诊断的显微镜系统就是其中一个应用案例。