Menu
Basler boost完整套装:为医疗和生命科学领域开启无限可能性
将最新的CMOS芯片技术与高带宽相结合会变成什么?Basler boost CoaXPress 2.0相机系列!再搭配Basler CXP-12接口卡1C来进行功能增强呢?Basler boost完整套装!
这款完整套装适用于医疗和生命科学领域的应用,此类应用优先考虑的是高分辨率、高数据率和较短的延迟时间,同时保持较低的集成成本。配备集成相机的手术显微镜就是其中一个例子。Basler boost的分辨率为4K,可采集帧速率为60 fps的图像序列,能实现观看外科手术过程,或在荧光辅助手术中标记肿瘤。
采用CoaXPress 2.0接口的产品选择

Basler boost
配备CoaXPress 2.0接口、支持高带宽和高分辨率的Basler相机系列
查看boost相机
Basler boost完整套装
Basler CXP-12相机以及配套开发的Basler CXP-12接口卡
查看boost完整套装
CoaXPress 评估工具包
包含Basler boost相机、接口卡和入门套件,方便进行快速安装和集成
查看评估工具包
CXP-12配件
其中的配件可以助您顺利、轻松地连接相机或相机完整套装
查看配件
产品洞悉《Basler boost在医疗和生命科学领域中的应用》
Basler boost相机系列可实现高分辨率、快速图像传输速率和低系统成本。凭借完美兼容的相机完整套装、CXP-12接口卡以及Basler的所有重要固件功能,boost相机还能成为显微镜和实验室应用的理想相机之选,并且可以在外科手术期间提供支持。
阅读《产品洞悉》
经典用例《适用于现代基因测序的CoaXPress 2.0解决方案》
高通量测序技术(NGS)等基因测序方法可以快速精准地确认生物体的基因组,这需要借助图像处理系统来实现。配备CoaXPress 2.0接口的系统(由相机、接口卡或图像采集卡组成)可以满足成像质量高、数据传输量大以及安装难度小的要求。
阅读经典用例