您的浏览器与网页部分内容不兼容,请及时更新。 点击此处了解如何更新浏览器。

OK
销售电话 010 6295 2828

医疗和生命科学产品线

现代图像处理技术为医学、医疗技术和生命科学带来许多优势。我们可以为您提供您所需的一切:MED ace系列数字相机严格按照ISO 13485:2016 质量标准进行生产,具有出色的成像质量、卓越的色彩重现和色彩保真度,以及高动态范围

PowerPack套装(显微镜专用)结合了高品质Basler相机的优点和全部所需的组件,能实现简易的系统集成和便捷的安装。借助这款产品,您可以轻松获取专业的显微专用软件,来进行图像采集和分析。而且,通过CCD技术转换顾问,Basler还可以为您的应用找到最为合适的CMOS替换芯片。

Basler MED ace

Basler MED ace

先进的CMOS技术、MED功能包、ISO 13485:2016

USB 3.0、GigE

Basler PowerPack套装(显微镜专用)

Basler PowerPack套装(显微镜专用)

精准、可靠、性能极高,并具备出众性价比

USB 3.0

Basler显微专用软件

Basler显微专用软件

您可以在这里获取专业的显微专用软件

CCD技术转换顾问

CCD技术转换顾问

先选出您使用的CCD芯片,我们会为您找到最佳的CMOS替换芯片

您是否有任何疑问?我们乐意为您提供帮助!

您是否想了解适用于医疗和生命科学领域的Basler产品?请联系我们,了解更多信息!

欢迎联系我们