您的浏览器与网页部分内容不兼容,请及时更新。 点击此处了解如何更新浏览器。

OK
网上商店

  • 远心镜头

    选择丰富,可进行高精度测量的远心镜头系列

远心镜头

远心镜头是高精度尺寸测量应用的理想选择:它不存在透视变形,且放大倍数也不会随距离而变化。配合远心光源一起使用,用户可进行更精确的尺寸测量,并且与定焦镜头相比,在远心镜头周围出现的失真情况更少。

查看完整的产品线

Basler远心镜头的优势

多种型号

可在我们精心设计的产品线中进行挑选,其中包括各种完美匹配的远心产品。

精挑细选

为您的应用找到合适的镜头,包括从0.5英寸到1.1英寸的规格,分辨率最高可达1200万像素。

灵活应用

提供两种镜头系列,可满足不同的客户需求:一种配备集成的同轴光源,另一种没有配备集成同轴光源。

质量上乘

得益于Basler独特的产品认证过程,确保我们可以提供高质量的产品。

可完美匹配的远心光源

是否对集成了同轴光源的镜头感兴趣?为您的应用找到量身定做、完美匹配的远心光源。

探索远心光源

在选择合适的远心镜头方面有任何疑问?

我们的销售团队乐意为您服务。

联系我们的团队