您的浏览器与网页部分内容不兼容,请及时更新。 点击此处了解如何更新浏览器。

OK
网上商店

Schneider Lens EMERALD 2.8/28 V48-SD

工具中心

联系我们

镜头 - Schneider Lens EMERALD 2.8/28 V48-SD
  • 镜头 - Schneider Lens EMERALD 2.8/28 V48-SD

Schneider V-mount 镜头,采用28mm固定焦距,光圈范围F2.8 – F22,分辨率为29MP。

产品最新动态
未税价 批量订单及特定价格请选择“请求报价”
寻求报价
观看列表

一般信息

项目编号 1071611
未税价 批量订单及特定价格请选择“请求报价” 未税价  
如需查看价格,请点击“请求报价”获取价格
出货时间 货期以实际情况为准。欢迎咨询目前的产品存货情况并使用需求车。 出货时间 货期以实际情况为准。欢迎咨询目前的产品存货情况并使用需求车。
请使用购物车了解产品运输信息。
配件类型 镜头
品牌 Schneider

镜头数据

镜头焦距 28.0 mm
镜头接口 V48-mount
放大倍数 0.03x
光圈 F2.8 - F22.0
芯片尺寸 43.2 mm
最小工作距离 265 mm