一般信息 |
|||
---|---|---|---|
未税价 批量订单及特定价格请选择“请求报价” 未税价 | |||
出货时间 货期以实际情况为准。欢迎咨询目前的产品存货情况并使用需求车。 出货时间 货期以实际情况为准。欢迎咨询目前的产品存货情况并使用需求车。 |
请使用购物车了解产品运输信息。
|
||
配件类型 | 镜头 | ||
品牌 | Ricoh |
镜头数据 |
||
---|---|---|
镜头焦距 | 5.0 mm | |
镜头接口 | C-mount | |
光圈 | F1.4 - F16.0 | |
光圈类型 | manual | |
红外截止滤光片 | no | |
分辨力 | 3,92 µm | |
芯片尺寸 | 1/2'' | |
最小工作距离 | 100 mm |