极具吸引力的性价比,可快速获得投资回报

既能降低系统成本,又能获得恰到好处的性能
- 进行内部开发或与其他公司合作开发
- 以客户需求为中心的产品
- 避免过度进行不必要的工程设计:选择系统实际需要的性能级别,以控制成本
- 在性能和价格之间取得平衡
如果您已经知道应用参数,但在选择合适的镜头方面需要一些帮助,那我们的镜头选型助手正好能派上用场。如果想寻找特定规格的镜头,我们可以为您介绍我们选择丰富的镜头产品线。
Premium产品线中的镜头针对要求更严格的应用进行了设计和测试,具有分辨率极高、低失真和暗角小的特点,可提供最佳的成像质量,因此,Basler Premium镜头非常适用于分辨率极高的相机,可助力分析细微的结构。该产品线的镜头也兼顾了成本方面的考量因素。
了解Basler Premium镜头Standard产品线的镜头适用于标准视觉应用,性价比出众。这些镜头采用了需求导向型设计,能符合许多成本敏感型应用的基本要求。Standard镜头拥有稳定耐用的基本性能,因此非常适合与分辨率较低的快速相机搭配使用。
了解Basler Standard镜头为什么增加合作伙伴产品?在将合作伙伴镜头产品加入到我们的产品线之前,我们会进行彻底的预测试来确保镜头质量和相机兼容性。因此,这些镜头均符合与Basler产品相同的质量要求。所有镜头在价格方面都富有吸引力,且均能与我们的相机完美匹配,实现最佳性能,并降低在镜头选型方面的难度。
了解Basler合作伙伴的产品