-
产品中心
计算机视觉硬件工业相机 镜头 机器视觉光源 采集卡 线材 配件 网络和外围设备计算机视觉软件pylon Camera Software Suite pylon vTools VisualApplets 其他软件产品线嵌入式视觉产品线 医疗和生命科学产品线 CoaXPress产品线 3D产品线线阵相机Basler racerBasler racerBasler racer - the right choice镜头固定焦距镜头pylon Camera Software Suitepylon vTools pylon开源项目 pylon-data-faq pylon驱动程序和GenTL pylon SDKs pylon Viewer
- 选型工具
- 解决方案
- 下载中心
- 品牌中心
- 销售与支持
-
Vision Campus
相机技术Sony IMX CMOS芯片系列型号比较 为什么要对相机进行色彩校准? 专家教您如何为视觉系统找到合适的镜头 适用于嵌入式视觉系统的五大专家级技巧 什么是多光谱成像? CMOS相机比较 图像处理过程中的色彩 处理板 什么是图像处理 图像处理中的3D技术 什么是嵌入式视觉? 为何选择CMOS图像芯片? 什么是ToF (Time-of-Flight)? 什么是成像质量? 相机尺寸 数字相机的工作原理是什么? 芯片技术:CMOS与CCD的对比 实时性 NIR: 即使在弱光条件也可以呈现清晰图像 高灵敏度图像处理相机显示更多收起接口和标准System Setup with CoaXPress 2.0 什么是CoaXPress? 哪一款接口适合嵌入式视觉? 配备GigE 2.0的多相机系统 USB 3.0 – 引领未来的标准化接口 Camera Link 千兆网(GigE) GenICam标准 USB 3.0和USB3 Vision
- 公司概况
每种接口都能找到一款可完美适配的镜头
配合相机和光源,镜头在确定成像质量方面可发挥重要作用。在选择合适的镜头时,用户关心的是在价格和所需的成像性能之间达到平衡,即实现高分辨率的光学成像质量。

C-mount镜头
C-mount是一种常用的标准化螺纹安装接口。C-mount镜头结构精巧,易于安装,重量轻盈,可轻松拧到相机接口上。
了解详情
F-mount镜头
F-mount镜头采用卡口连接的方式,因此具有抗振动的特点。当芯片尺寸大于C-mount镜头的像圈时,建议使用F-mount镜头。
了解详情
S-mount镜头
S-mount镜头非常小巧,结构精巧,成本低,重量最轻。它通常可直接连接到芯片的印刷电路板上,常用于嵌入式领域。
了解详情