硬件 |
||
---|---|---|
项目编号 | 2200000373 | |
配件类型 | 触发板 | |
接头 | 2 x SUB-D15 (female) socket | |
输出/输入端 | 8 in / 8 out mapped on two ports | |
连接到图像采集卡 | 34-pin flat cable | |
图像采集卡的信号驱动程序 | open collector driver | |
触发配置 | n/a |
电气功能 |
||
---|---|---|
最大频率 | 10 MHz | |
最小脉冲宽度 | 50 ns | |
V 输入电平低 | -0,3 to 0,8 V | |
V 输入电平高 | 2 to 5,5 V | |
差分输入电压 | n/a | |
I 输入 | 4 mA | |
V 输出电平低 | 0.4 V | |
V 输出电平高 | 2.9 V | |
I 输出电平低 | 8 mA | |
I 输出电平高 | -4 mA | |
操作温度 | -40 - 85°C |
符合标准 |
||
---|---|---|
图像采集卡支持 | microEnable IV, microEnable 5 marathon, microEnable 5 ironman | |
提供的配件 | 34-pin flat cable |