Menu
图像采集卡触发板可以控制图像和信号处理
为了实时控制图像采集和同步图像处理系统的硬件外设(如相机、光源、光栅、轴编码器等),图像采集卡不仅能提供图像处理功能,还提供了高性能的信号处理功能,用于处理通用输入/输出(GPIO)数据信号。触发板专门用于此类目的。触发板可以控制图像采集卡的图像采集过程和相机的曝光时间。
连接器位于图像采集卡上,用于插入触发板,它通过34针扁平柔性线材相互连接。线材有多种设计(左侧型、右侧型和适用于多设备的客户专用型)。
触发板型号
型号名称 | 接头 | 输出/输入端 | 连接到图像采集卡 | 图像采集卡的信号驱动程序 | 触发配置 | 产品最新动态 i | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opto-coupled Trigger 5 | 2 x SUB-D15 (female) socket | 8 in / 8 out mapped on two ports | 34-pin flat cable | open collector driver | Outputs: inverted / non-inverted |
|
|
|
TTL Trigger | 2 x SUB-D15 (female) socket | 8 in / 8 out mapped on two ports | 34-pin flat cable | open collector driver | n/a |
|
|
很抱歉,所选筛选条件没有任何结果。
更多配件


有关图像采集卡硬件和软件的更多信息

适用于实时高性能应用程序的图像采集卡
在市场种类最丰富的图像采集卡系列中,选择适用于您图像处理任务的一款,具备强大的图像采集和图像预处理功能,延迟低,能通过所有传统的相机接口实现的最高速度。
了解有关图像采集卡的更多信息
简单快捷的图形化FPGA编程
VisualApplets图形化开发环境让软件开发人员和应用程序工程师可以轻松进行FPGA编程,无需进行硬件编程。让复杂的图像和信号处理任务变得更轻松简单。
了解有关VisualApplets的更多信息
图像采集卡软件 – 从一开始就打造无缝协作的系统
借助microDiagnostics、microDisplay和图像采集卡SDK,这个软件解决方案让您可以轻松灵活地配置、测试和激活整套图像处理系统。您可以轻松更换相机等组件。
有关图像采集卡软件的更多信息