您的浏览器与网页部分内容不兼容,请及时更新。 点击此处了解如何更新浏览器。

OK
网上商店
  • Matrox图像处理软件

    广泛用于计算机视觉,医学图像和图像分析领域,包含强大的特征提取和分析工具

Matrox 图像处理软件

Matrox为开发人员提供了一个易于学习的,独立于硬件,基于流程图的集成开发环境,可使用Matrox Design Assistant软件创建视觉应用程序;还可提供全面的,独立于硬件的软件开发工具包(SDK),用于通过Matrox Imaging Library(MIL)创建机器视觉,图像分析和医学成像应用程序。

Matrox Imaging Library(MIL)Release 10.0

Matrox Imageing Library(MIL)Release 10.0

  • 包含图像处理流程中每个步骤的工具,从应用程序可行性分析到原型设计,再到开发和最终部署
  • 处理达到亚像素精度
  • 支持Microsoft Windows 10, Windows 7 和Linux操作系统
  • 包含matrox intellicam 相机配置工具
  • 包含交互式图像处理和分析软件
  • 可对图像分类进行深度神经网络训练
  • 使用MIL CoPilot进行交互式环境进行实验,原型设计并生成程序代码
  • 第一年免费注册维护程序

联系我们了解更多

Matrox Design Assistant (DA) 5.0

Matrox Design Assistant是一个直观、多功能且可扩展的集成开发环境(IDE),无需传统编程即可快速排至和部署计算机视觉应用。

  • 在开发PC,远程PC或Matrox Iris GTR智能相机上部署相同的项目
  • 从GigEVision(GEV)和USB3 Vision™(U3V)标准相机捕获
  • 一个项目可以处理多个相机
  • 使用单个程序创建应用程序逻辑和操作员界面
  • 支持TCP / UDP,EtherNet /IPTM,MODBUS®,PROFINET 以及native robot interfaces
  • 在支持的Matrox Imaging硬件上提供对离散式I / O的基本访问
  • 与选定的机器人控制器(ABB,Denso,Epson,Fanuc,Kuka和Staubli)直接通信,用于2D视觉引导机器人(VGR)

联系我们了解更多

Matrox Design Assistant (DA) 5.0

定期获取有关产品更新的信息

您可以在此处注册,以定期接收产品更新信息。

即刻注册